Kapasitif sensörler – nesneleri tespit eder

Uygun:

6 sürümleri

Nesneleri güvenilir şekilde algılar ve doluluk seviyelerini tespit eder

Balluff'un kapasitif sensörleri, çok çeşitli konektör ve kablo varyantlarına sahip çeşitli tasarımlarda mevcuttur. Anahtarlama veya analog çıkış veya IO-Link arayüzü ile. Özellikle ekonomik versiyonlar da mevcuttur.

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı? Kapasitif sensörler ürün grubumuzu ziyaret edin:

kullanılabilirlik

6 sürümleri

sipariş kodu Price Boyut Bağlantı Arayüz Aralık Dış gövde malzemesi
Hareketler

BCS006Z

BCS M12TTG1-PSM80G-ET02
163.78 EUR Ø 12 x 53 mm Kablo, 2.00 m, PTFE PNP Normalde açık (NO) 1...8 mm PTFE

BCS009J

BCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E
163.78 EUR Ø 12 x 63 mm Kablo, 2.00 m, PTFE PNP Normalde açık (NO) 1...6 mm PTFE

BCS00AU

BCS M12TTG1-PSM40C-ET02
154.89 EUR Ø 12 x 50 mm Kablo, 2.00 m, PUR PNP Normalde açık (NO) 1...4 mm PTFE

BCS00PU

BCS M12BBI1-PSC40D-EP02
79.23 EUR Ø 12 x 61 mm Kablo, 2.00 m, PUR PNP Normalde açık (NO) 1...4 mm PBT

BCS00R0

BCS M12BBG1-PSC80H-EP02
79.23 EUR Ø 12 x 61 mm Kablo, 2.00 m, PUR PNP Normalde açık (NO) 1...8 mm PBT

BCS00R4

BCS M12B4I1-PSC40D-EP02
107.54 EUR Ø 12 x 61 mm Kablo, 2.00 m, PUR PNP Normalde açık (NO) 1...4 mm 1.4305 paslanmaz çelik

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.