IO-Link kablosu

Uygun:

4 sürümleri

Standart sensör kabloları ve bus kabloları

Esnek ve güvenilir - bizim için bunlar iyi bağlantı teknolojisinin temel özellikleridir. Balluff'ta her şeyi tek bir kaynaktan elde edersiniz: sensörler, sistemler ve ağ teknolojisinin yanı sıra çok çeşitli gereksinimler ve sektörünüzde optimum kullanım için uygun konektörler ve bağlantı kabloları. Çok yönlü, esnek ve güvenilir bağlantı teknolojimizle, hızlı entegrasyonla sizi destekliyor ve makinelerinizin ve sistemlerinizin hızlı ve kolay bir şekilde devreye alınmasını sağlıyoruz.

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı? Bağlantı teknolojisi ürün alanımızı ziyaret edin:

kullanılabilirlik

4 sürümleri

sipariş kodu Price Bağlantı 1 Bağlantı 2 Kablo Bağlantı
Hareketler

BCC03FA

BCC M313-M413-3E-300-PX0334-050
20.11 EUR M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur

BCC03JZ

BCC M314-M414-3E-304-PX0434-050
22.76 EUR M8x1-dişi, Düz, 4-pin, A-kodlu M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur

BCC03KF

BCC M324-M414-3E-304-PX0434-050
22.76 EUR M8x1-dişi, dik açılı, 4-pin, A-kodlu M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur

BCC03FW

BCC M323-M413-3E-300-PX0334-050
20.11 EUR M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.