ÇİN, Çengdu
Üretim, intralojistik | yaklaşık 360 çalışan
Chengdu'daki tesis, Veszprém (Macaristan) ve Aguascalientes'teki (Meksika) iki tesisle birlikte Balluff'un üç büyük seri üretim tesisinden biridir. Balluff Chengdu, Çin'in batısında yılda 3,7 milyondan fazla endüktif ve mekanik sensörün yanı sıra endüstriyel otomasyon ve diğer ürünler için doğrusal konum ölçüm sistemleri üretiyor. Üretim ve lojistik ağında Chengdu, APAC bölgesi için bölgesel tedarikçi ve endüktif sensörler için lider fabrika olarak hareket etmektedir. Ancak Chengdu'nun ürünlerinin yarısından fazlası dünyanın diğer bölgelerinde alıcı bulduğu için tedarik APAC pazarıyla sınırlı değildir. APAC bölgesi için dağıtım merkezi Hong Kong'da bulunmaktadır.
Balluff Çin'de 30 yıldır faaliyet gösteriyor. Chengdu'daki ilk montaj siparişlerimizi 1996 yılında, o zamanlar harici bir ortağa verdik. 2004 yılında, %100 mülkiyet altında üretime devam etmek için Chengdu'da bir yan kuruluş kurduk. Bunu üç yıl sonra yeni inşa edilen kendi fabrikamızın açılışı izledi. Bu, Balluff'un öncü çalışmasıydı, çünkü o dönemde sahadaki ilk Alman üretim şirketiydi. Sahada uzun süredir çalışan birçok kişi, son 20 yılda bir işveren olarak kazandığımız güveni yansıtıyor. 2023'teki bina genişlemesi ile Chengdu'daki Balluff, farklı ürün grupları ve bir ila binlerce ürün miktarı için esnek bir şekilde uyarlanabilen en son üretim teknolojisine sahip 14.000 m² üretim alanına sahiptir.