Enerjiyi esnek ve yıpranmadan aktarın
Endüktif kuplör BIC
Veriler, döner indeksleme tablaları üzerinde dönen makine parçalarından sabit makine parçalarına aktarılmalıdır. Kayma halkaları genellikle bu amaç için kullanılır, ancak kaçınılmaz aşınmaları genellikle arızalara ve pahalı duruş sürelerine yol açar. Balluff'un endüktif kuplörleri burada daha iyi bir seçimdir: sensörler ve aktüatörler için enerji ve sinyalleri 5 mm'ye kadar bir hava boşluğu boyunca temassız olarak iletirler - güvenli, hızlı ve optimize edilmiş performansla.
Özel özellikler
- Tak-çalıştır ve M12 fişli bağlantı sayesinde kolay kurulum, montaj ve değiştirme
- mekanik aşınma yok, tamamen bakım gerektirmez
- Dahili sıcaklık izleme sayesinde aşırı ısınma koruması
- yüksek koruma sınıfı (IP67)
- Yüksek güç iletimi (120 W'a kadar)
İlgili konular
Downloads
-
Industry brochure battery industry