Nesneleri güvenilir bir şekilde tespit edin
Basit izleme çözümleri büyük çaba gerektirmeden gerçekleştirilebilir: Anahtarlama ve ölçüm sensörlerinin basit sorguları bile burada uygundur. Bu sensörlerin her biri kontrolöre bağlı olduğundan, tüm veriler daha fazla işlem için otomatik olarak ona akar. Maksimum esneklik için Balluff sensörleri çok çeşitli boyutlarda ve tasarımlarda mevcuttur.
Özel özellikler
- Dar montajlara entegre edilebilir: özellikle küçük, yerden tasarruf sağlayan tasarım
- Harici amplifikatör gerekmez: tamamen entegre elektronik
- Piyasadaki en küçük endüktif sensörler (çap 3 mm, 4 mm ve 5 mm, gövde uzunluğu 6 mm)
- Temassız olduğu için aşınmaz