Sensores de posición inductivos
Lista de comparación
|
|
|
BIP000FBIP LD2-T014-01-EP01-S4- |
BIP001YBIP LD2-T017-01-EP00,5-S4- |
|
Dimensiones | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
---|---|---|
Forma constructiva | cuadrangular | cuadrangular |
Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.00 m, PUR | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.5 m, PUR |
Cable, blindaje | no | no |
Material de carcasa | PA | PA |
Rango de medición | 0...14 mm | 0...17 mm |
Interfaz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
Repetibilidad según BWN | ±80.0 µm | ±50 µm |
Desviación máxima en la linealidad | ±250 µm | ±250 µm |
Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
Grado de protección | IP67 | IP67 |
Homologación/conformidad |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |