Cancelado

BAE00NF

BAE SA-OH-035-PP-S75G

Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos

Serie
SA-OH
Dimensiones
15 x 36 x 61 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Indicación
Función de salida - LED amarillo
LED verde: tensión de servicio
Error - LED verde, parpadea
Intensidad de señal - Indicación de segmentos
Posibilidad de ajuste
Sensibilidad (Sn)
Conmutación claro/oscuro
Programación Sn
Dirección de lectura indicación de segmentos
Indicación de segmentos con./desc.
Bloqueo de teclas con./desc.
Ajuste de fábrica (reinicio)
Umbral de alerta
Modo Programación aut./fino/1 pto./2 pto
Histéresis (4 niveles)
Tiempo de integración 4…128 ms
Umbral de actuación superior e inferior
Tiempo de retardo
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
SA-OH
Dimensiones
15 x 36 x 61 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Indicación
Función de salida - LED amarillo
LED verde: tensión de servicio
Error - LED verde, parpadea
Intensidad de señal - Indicación de segmentos
Posibilidad de ajuste
Sensibilidad (Sn)
Conmutación claro/oscuro
Programación Sn
Dirección de lectura indicación de segmentos
Indicación de segmentos con./desc.
Bloqueo de teclas con./desc.
Ajuste de fábrica (reinicio)
Umbral de alerta
Modo Programación aut./fino/1 pto./2 pto
Histéresis (4 niveles)
Tiempo de integración 4…128 ms
Umbral de actuación superior e inferior
Tiempo de retardo
Ajustador
Slide switch 4 positions or 3 positions
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
PC
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?