Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Az ember és a gép gyors kölcsönhatása érdekében

Személyek biztonságos védelme

Az ember és a gép gyors kölcsönhatása érdekében

Veszélyes helyek gazdaságos lebiztosítása

Gazdaságos megoldást tesznek lehetővé a veszélyes helyek lebiztosítására a biztonsági fényfüggönyeink. Az érintkezés-mentesen ható védőberendezés biztonságosan észleli az ujjakat, a kezet vagy a szerszámtestet, és leállítja a gép összes veszélyes mozgását. Így gondoskodik a személyek biztonságos védelméről, és megtakarítja a biztonsági kerítés megépítését úgy, hogy a rendelkezésre álló tér jobban kihasználható legyen. Egyidejűleg profitáljon a manipuláció elleni magas szintű védelemből. Ehhez egyszerűen csatlakoztassa a fényrácsot a biztonsági E/A modulhoz, amely az IO-Link masterrel van összekötve. Ezzel létrehozta a biztonsági funkciót. Ugyanakkor költségeket takarított meg. A csatlakozástechnológia ugyanis M12-vel szabványosított.

Ahhoz, hogy a robotnak megbízhatóan tudjon anyagot betáplálni, biztonsági fényfüggönyeink az anyagzsilipelésnél is használhatók, így azután a Muting alkalmazásokat is realizálni tudják. Ott a biztonsági funkció átmenetileg áthidalódik, amikor az anyagot a védőmezőn keresztül szállítja. Ennek ellenére a biztonság fennmarad, ha egy személy nem tervezetten a védett tartományba lép.

Ebben az esetben vészleállító funkciónkkal kezdeményezheti a stop parancsot, és ezzel gondoskodik a veszélyes mozgás leállításáról. Vészleállítónk egyszerűen felszerelhető és sokrétűen használható. Kompakt házával legkülönbözőbb gépekhez és berendezésekhez alkalmas. Magas védelmi fokozata révén por és víz esetén ideális.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné