Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Condition based Maintenance és Condition Monitoring (állapotfüggő karbantartás és állapotfelügyelet)

Az optimális feszültségellátás a zavarmentes üzemeltetés érdekében

Condition based Maintenance és Condition Monitoring (állapotfüggő karbantartás és állapotfelügyelet)

A zavarmentes üzemeltetés érdekében

IO-Link Heartbeat hálózati tápegységeink minőségükkel és hosszú élettartamukkal hozzák létre a megbízható és hatékony feszültségellátást. Nagyon magas minőségű alkatrészekből készülnek, és csekély maradék hullámosságú szabályozható kimeneti feszültséget nyújtanak.

Különösen meggyőzőek kifinomult diagnosztikai képességükkel, így támogatják az előrelátó karbantartást, az állapotfüggő karbantartást és az állapotfelügyeletet az Ipar 4.0 értelmében.

Az integrált ellenőrzés az IO-Linken keresztül adja ki a Load Level, Stresslevel és Lifetime parancsot. Így megbízható információkat kap a hálózati tápegység aktuális elektromos és hőterheléséről, a készülék kopásmértékéről és hátralévő élettartamáról. Kiegészítésképpen ez helyileg az állapotkijelzőn kényelmesen leolvasható. A háromszínű LED-ek ehhez közlekedési lámpaként működnek.

Az IO-Linken keresztül továbbmutató, részletes diagnosztikai és állapotinformációkat hívhat le a készülékhez, az üzemeltetési paraméterekhez és előzményekhez, így aztán ezek az adatok megtekinthetők a fölérendelt vezérlési és diagnosztikai rendszerben. Ezáltal bármikor tudja, hogy mikor kell egy készüléket lecserélni, és így növeli a rendszer rendelkezésre állását.

A speciálisan automatizálási célra fejlesztett hálózati tápegységek tökéletesen illeszkednek a vezérlési csomagjába. A rendkívül keskeny beépítési forma az IP20 védettségű házzal együtt lehetővé teszi a kapcsolószekrény erőforrás-optimalizált kialakítását. A decentralizált szerkezetű modulokat közvetlenül a fogyasztónál ellátó IP67 védettségű változatok természetesen szintén elérhetők.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné