Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Automatizált szerszámkezelés RFID megoldással

Szerszámok automatizált kezelése

Automatizált szerszámkezelés RFID megoldással

Az összes szerszám mindig szem előtt van

Az ipari automatizáláshoz a Balluff robusztus RFID rendszerei több mint 30 éve biztosítják az alkalmazott szerszámok magas minőségét és ezek optimális kihasználását. Ennek érdekében olyan rendszereket kínálunk, amelyek a marógépekben és megmunkálóközpontokban alkalmazott CNC vezérlésnek mindig kifogástalan szerszámadatokat bocsátanak rendelkezésre.

Az RFID rendszer minden tervezett feladatnál a megfelelő szerszámot rendeli a megfelelő géphez. Ezáltal minden egyes szerszámot a gyártáson keresztül önállóan vezérel, ellenőriz, és - ha szükséges - utánamunkál és visszaszállít. Az RFID ugyanis biztosítja minden alkalmazott szerszám egyértelmű azonosítását, mivel a munkadarab-befogóval fixen csatlakoztatott adathordozó egyedi azonosítója révén ez összetéveszthetetlen. A szerszám minden releváns adata az IO-Linken keresztül megjeleníthető a vezérlésben. Ez lehetővé teszi a kiváló minőségű megmunkálást és az optimális szerszámkihasználást. Ily módon az RFID rendszerrel támogatott szerszámkezelés hozzájárul a magasabb hozzáadott értékhez.

A Balluff cégnél kisfrekvenciás (LF) és nagyfrekvenciás (HF) rendszerek kaphatók, amelyek az adathordozók, valamint író-/olvasófejek változatos sokféleségével a legkülönbözőbb alkalmazási feladatokat oldják meg a legnehezebb üzemeltetési körülmények között is. Így kisfrekvenciás BIS C rendszerünk éveken keresztül standardnak számított. Nagyfrekvenciás BIS M rendszerünkkel nagy mennyiségű adatot kezelhet. És ha mind kisfrekvenciás (LF), mind pedig nagyfrekvenciás (HF) rendszerrel szeretne dolgozni, megoldásaink lehetővé teszik a két frekvencia megbízható vegyes üzemeltetését. Nálunk ugyanis ráadásul egy frekvenciafüggetlen, technológiákon átnyúló kiértékelő egységet is kap.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné