Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Kopásmentes és manipuláció ellen védett

Személyek és berendezések biztonsága

Kopásmentes és manipuláció ellen védett

Robotpozíció és végállás közvetlen lekérdezése fém esetén

Induktív biztonsági érzékelőink biztonságot nyújtanak személyek és berendezések számára. Ezek érintkezésmentesen regisztrálják fémtárgyak közeledését. És továbbítják Önnek a szükséges biztonsági jeleket a pozícióról vagy a végállásról. Ily módon megbízhatóan ellenőrizheti a robotokat és a munkadarabtartókat. A hagyományos biztonsági kapcsolókkal ellentétben az induktív biztonsági érzékelőknek nincs szükségük speciális ellendarabra. A fém szerszámtartók robotpozíciójának és végállásának közvetlen lekérdezése így egyszerűen megoldható. Ehhez az érzékelőket egyszerűen csatlakoztassa a biztonsági E/A modullal, hogy az összes jelet egyesítse, és az IO-Link masteren keresztül kiértékeléshez továbbítsa.

Hozzáférés elleni védelem gazdaságosan megoldva

A hozzáférés elleni kopásmentes védelmet Reed biztonsági kapcsolónk garantálja. Ez a gazdaságos megoldás érzéketlennek mutatkozik az ajtómozgásokkal szemben, és nagyon robusztusnak a használat közben. További előny: Távtartóval a beszerelés még ferromágneses környezetben is megvalósítható.

Erős rezgések esetén

Akinek magasabb követelményeket kell teljesíteni, az nem megy el a transzponderkódolású biztonsági érzékelők mellett. Az RFID biztonsági érzékelőink így garantálják az erős rezgéseknek kitett biztonsági ajtók megbízható ellenőrzését. Profitáljon ezekkel a magas kódolási fokozatokból, és - ezekhez kapcsolódva - a manipuláció elleni magas szintű védelemből. A passzív RFID transzponder egyértelműen azonosítható.

A szennyeződésre nem érzékeny nagy működési tartományú érzékelők akkor ideálisak, ha az ajtók lesüllyedtek vagy pontatlanul vezetettek. Ezek ugyanis sok mozgásteret biztosítanak a szereléskor. Továbbá kiegészítésképpen, hogy ajtóvasalásokat spóroljon meg, mágneses szorítókkal szerelt változatokat kap.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné