Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Könnyű kezelhetőség, sokoldalú használat - gazdaságos!

Pozíció és véghelyzet mérése abszolút pontossággal

Könnyű kezelhetőség, sokoldalú használat - gazdaságos!

Folyamatosan figyeli a pozíciókat mozgás közben

Ha más pozíciómérő rendszerek túl nagyok, túl lassúak, túl pontatlanok vagy túl rugalmatlanok - a BML SL1 abszolút mérőrendszerre támaszkodhat. Pontokat szerez minden olyan esetben, amikor a pozíciók és a végpontok nagy abszolút pontosságára van szükség, mint a példában. Kifejezetten mérési és pozicionálási feladatokra kifejlesztett, szupergyors, rendkívül pontos és bármely iparágban használható. Ugyanakkor kompakt, így jól integrálható. Könnyen kezelhető és ugyanakkor rendkívül gazdaságos.

A beépített IO-Link interfész különleges rugalmasságot biztosít. Végül, de nem utolsósorban a mérőrendszer kényelmesen csatlakoztatható az IO-Linken keresztül is. A formátum beállítása és beállítása szintén gyors a kommunikációs szabvány segítségével. Mivel minden paramétert kényelmesen, egy központi helyről adhat meg. Az IO-Linken keresztül kimenő pozícióinformációkat egyszerűen megtekintheti a vezérlőrendszeren keresztül. Az IO-Link segítségével nyomon követheti a célpozíciót, és mozgás közben folyamatosan szabályozhatja a pozíciókat.

A BML SL1 készülékkel egyszerre élvezheti a mágnesszalagos mérőrendszer és a világ leginnovatívabb vezérlőfelületének előnyeit.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné