Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A hegesztőkörnyezet szélsőséges feltételeihez

Jelek biztonságos átvitele zavaró elektromos mezőkben

A hegesztőkörnyezet szélsőséges feltételeihez

Decentralizált rendszer-architektúra a hegesztőfülkében

A hegesztőkörnyezet szélsőséges feltételeihez a Balluffnál robusztus modulokat kap a zavaró környezeti hatások ellenére is biztonságos jelátvitelhez. Az üvegszálas műanyagból készült hegesztésálló moduljaink megbízhatóan ellenállnak a hegesztési fröccsenéseknek, hegesztőáramoknak és a zavaró elektromágneses mezőknek.

A könnyen telepíthető modulok IO-Link masterként és IO-Link érzékelő-/aktorhubokként mindenkor 8 IO-Link porttal állnak rendelkezésre 16 be- és kimenet számára. Minden bemenet zárlatbiztos, minden kimenet túlterhelés ellen védett. Kiegészítésképpen IO-Link érzékelő-/aktorhubjaink bővítőportot kínálnak egy IO-Link szelepsziget-csatlakozó vagy egy további IO-Link érzékelő-/aktorhub csatlakoztatásához, úgyhogy akár 30 be- és kimenet használható. Innovatív terepi busz megoldások így nagyon rugalmasan megvalósíthatók.

A hatékony pont-pont kapcsolatot biztosító IO-Link decentralizált rendszer-architektúra felépítését teszi lehetővé a hegesztőfülkében, a kapcsolószekrényen kívül. Az IO-Link masterrel felszerelt hálózati csomópontok Etherneten/IP-n keresztül közvetlenül kommunikálnak a vezérléssel vagy a gép vezérlőkészülékével.

Az IO-Link portokhoz a legkülönfélébb, IO-Link interfésszel ellátott intelligens érzékelők vagy I/O modulok csatlakoztathatók. Így egyszerű struktúrákat használ, és nagyon rugalmas. Továbbá a paraméterek egyszerűen átvihetők. A folyamatos diagnosztika megbízható ellenőrzést biztosít. És a kedvező árú háromeres, árnyékolás nélküli ipari kábelek könnyen szerelhetők.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné