Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Einfaches Handling, vielseitiger Einsatz – wirtschaftlich!

Position und Endlage mit absoluter Genauigkeit messen

Einfaches Handling, vielseitiger Einsatz – wirtschaftlich!

Positionen während der Bewegung kontinuierlich überwachen

Wenn andere Wegmesssysteme zu groß, zu langsam, zu ungenau oder zu unflexibel sind – auf das absolute Messsystem BML SL1 ist Verlass. Es punktet überall dort, wo Sie wie im Beispiel eine hohe absolute Genauigkeit von Positionen und Endlagen benötigen. Eigens für Mess- und Positionieraufgaben entwickelt, ist es superschnell, hochpräzise und branchenunabhängig einsetzbar. Dabei ist es kompakt, sodass Sie es gut integrieren können. Es ist einfach zu handhaben und zugleich äußerst wirtschaftlich.

Besondere Flexibilität bietet Ihnen seine integrierte IO-Link-Schnittstelle. Nicht zuletzt lässt sich das Messsystem durch IO-Link auch komfortabel anbinden. Auch die Formateinrichtung und -verstellung gelingen mit dem Kommunikationsstandard schnell. Denn von zentraler Stelle aus können Sie alle Parameter bequem eingeben. Über IO-Link können Sie sich Positionsinformationen ausgeben lassen und über die Steuerung leicht einsehen. Durch IO-Link überwachen Sie die Zielposition und kontrollieren kontinuierlich Positionen während der Bewegung.

Mit dem BML SL1 nutzen Sie gleichzeitig die Vorteile eines Magnetbandmesssystems und die der innovativsten Schnittstelle der Steuerungswelt.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné