Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Információcsere és adattovábbítás minden szinten

Safety over IO-Link

Információcsere és adattovábbítás minden szinten

Az IO-Link továbbítja mind az érzékelők/aktorok részletes adatait, mind a biztonságos információkat

A modern automatizálás nem nélkülözheti a robottechnikát. A robottechnika azonban biztonságot igényel, hogy ember és gép között lehetővé tegye a gyors kölcsönhatást. Ezért a biztonságtechnika az automatizáláshoz van beállítva: Csak velük együtt realizálhatók például a gyors pick-and-place alkalmazások.

Koncepciónkkal Ön azokat a megoldásokat használja, amelyek éveken át pontosan és biztonságosan működnek. Ebben az a különleges, hogy mindezek egyidejűleg egyszerűen meg is valósíthatók. A Balluff biztonságtechnikája ugyanis az IO-Link előnyeit kínálja.

A Safety over IO-Link egyszerűen integrálható, gyorsan reagál. És az utolsó méterig kommunikál, úgyhogy mind az érzékelők/aktorok részletes adatai, mind pedig a biztonságos információk felhasználhatók. Ez minden szinten lehetővé teszi a megbízható, rugalmas információcserét és adattovábbítást.

Az integrációhoz egyszerűen csatlakoztassa a biztonságos E/A modult az IO-Link masterhez. Ehhez az érzékelőszinten nyitott rendszerhez szinte minden biztonsági eszköz csatlakoztatható, és a szabványos bináris érzékelők jelei egyesíthetők. A paraméterezés központilag, a vezérlésből történik. A biztonsági szempontból fontos információk a masteren át jutnak el a vezérlésbe.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné