Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A pneumatikus és hidraulikus rendszerhez

Biztonság befogószerkezetekhez

A pneumatikus és hidraulikus rendszerhez

All-in-one (minden egyben) megoldás az érzékelők és aktorok csatlakoztatásához - galvanikus leválasztással

A munkadarab-befogó pneumatikus befogószerkezetének biztonságáról galvanikusan leválasztott érzékelő-/aktorhubunk gondoskodik. Ez az all-in-one (minden egyben) megoldás lehetőséget nyújt arra, hogy egyetlen modulhoz csatlakoztassa mind az érzékelőket, mind pedig az aktorokat. A hengerek pozíció-visszajelzése az érzékelőszegmensen keresztül történik. Egyidejűleg az aktorszegmens külön kapcsolható biztonsági áramkörén keresztül biztonságosan kikapcsolható, mivel az IO-Link I/O hub két galvanikusan leválasztott szegmensre van felosztva.

Az aktorszegmens tápfeszültségének biztonságos megszakításához külső biztonsági készülék szükséges. Ilyenkor a modullal akár EN62061 szerinti SIL2 szintű biztonsági funkciók is megvalósíthatók. A használathoz jó tudni: Az IP67 védettségű robusztus fémház rendkívül mostoha környezethez is megfelelő. Az IO-Linken és az állapotjelző LED-eken keresztül lehetséges a diagnosztika. Továbbá az IO-Link jelminőségét is megbízhatóan ellenőrzi.

A modullal maximum nyolc digitális be- és kimenet kezelhető. Ha megszakad az IO-Link kapcsolat, beadja a kimenetek előre definiált állapotait, amelyek az IO-Link kapcsolat visszaállításáig megmaradnak. A gép szóban forgó egyértelmű állapotával referenciamenet nélkül közvetlenül folytathatja a gyártást, és értékes időt takarít meg, ha a kapcsolat helyreáll.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné