Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Automatyczne zarządzanie narzędziami za pomocą RFID

Automatyczne zarządzanie narzędziami

Automatyczne zarządzanie narzędziami za pomocą RFID

Optymalne wykorzystanie narzędzi

Już od ponad 30 lat systemy RFID marki Balluff zapewniają najwyższą jakość stosowanych narzędzi i ich optymalne wykorzystanie. Technologa RFID gwarantuje poprawność danych w przypadku wymiany narzędzia w centrach obróbczych, ponieważ odczyt i zapis informacji następuje automatycznie, eliminując tym samym czynnik ludzki.

Każde narzędzie jest monitorowane pod kątem poprawności samego doboru, ilości cyklów pracy i zużycia. Na tej podstawie podejmowane są stosowne działania, np. ostrzenie narzędzia.

Wszystkie istotne dane narzędzia można wyświetlić w na poziomie sterownika PLC dzięki zastosowaniu interfejsu IO-Link – nowoczesnego, cyfrowego standardu wymiany danych. Umożliwi Ci to wysoką jakość obróbki i optymalne wykorzystanie narzędzi. W ten sposób zarządzanie narzędziami wspierane przez RFID przyczynia się do efektywniejszego tworzenia wartości produktów. W firmie Balluff dostępne są systemy niskoczęstotliwościowe (LF) i wysokoczęstotliwościowe (HF), które dzięki ogromnej różnorodności wariantów nośników danych oraz głowic do odczytu/zapisu pozwalają na rozwiązywanie najróżniejszych aplikacji również w trudnych warunkach przemysłowych. Na przykład nasz niskoczęstotliwościowy system BIS C przez lata wypracował sobie pozycję standardu. Za pomocą naszego wysokoczęstotliwościowego systemu BIS M będziesz mógł przetwarzać ogromne ilości danych. Istnieje również możliwość jednoczesnego wykorzystania kilku standardów, np. LF i HF stosując do tego celu zaawansowany procesor RFID – BIS V.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas