Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Większa elastyczność nigdy nie była prostsza

Prosta wizualizacja stanów pracy

Większa elastyczność nigdy nie była prostsza

Jedna lampa. Mnóstwo funkcji. Nieograniczone możliwości zastosowania

Nie można jeszcze przewidzieć wszystkich wymogów dla Smart Factory. Jednak w celu wizualizacji swojej automatyki już dziś możesz uzyskać nowoczesne urządzenie IO-Link, które może być stosowane prawie bez ograniczeń, a Ty będziesz świetnie przygotowany na przyszłość.

Diodowa lampa sygnalizacyjna z interfejsem IO-Link zapewni Ci niewyobrażalną dotychczas elastyczność, gdyż za pomocą Balluff SmartLight będziesz mógł szczegółowo prezentować stany robocze. A ponadto w prosty sposób odczytywać nawet tendencje i przebiegi. W tym celu SmartLight wyposażona jest w trzy różne tryby.

Wskazanie różnych sygnałów kolorystycznych w dowolnie konfigurowanych segmentach (tryb segmentowy) . Wskazanie gradientu kolorów w celu wyświetlenia wartości pomiarowych takich jak poziom cieczy, pozycja czy temperatura (tryb poziomu). Oraz automatyczne, ruchome światło o dowolnie wybranej barwie, zmieniające położenie na tle innej dowolnie wybranej barwy (tryb światła ruchomego). Najlepsze przy tym jest to, iż możesz przejść do każdego trybu w trakcie pracy. Kolory możesz także zmieniać "w locie", gdyż SmartLight konfiguruje się w prosty sposób z poziomu sterowania. O pracochłonnych, mechanicznych modyfikacjach tradycyjnych lamp sygnalizacyjnych możesz już na szczęście zapomnieć. I zupełnie inaczej niż w systemach poprzednio dostępnych na rynku możesz ustalać kolory i strefy pod względem ilości, wielkości i definicji barw całkowicie dowolnie.

SmartLight można przy tym podłączyć i zainstalować w prosty sposób tak jak wszystkie urządzenia IO-Link. Za pomocą standardowego trójżyłowego przewodu połączysz ją szybko ze swoim urządzeniem, od razu uzyskując w ten sposób pełną funkcjonalność.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas