Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Prosta obsługa, wszechstronne zastosowanie i wysoka ekonomiczność

Pomiar pozycji i położeń krańcowych z absolutną dokładnością

Prosta obsługa, wszechstronne zastosowanie i wysoka ekonomiczność

Ciągła kontrola pozycji w trakcie ruchu

Tam, gdzie inne systemy pomiarowe są zbyt duże, zbyt powolne, zbyt niedokładne lub zbyt mało uniwersalne, można polegać na enkoderze absolutnym BML SL1. Uwidacznia on swoje zalety wszędzie tam, gdzie wymagana jest absolutna dokładność pozycji i położeń krańcowych. Skonstruowany specjalnie do zadań z zakresu pomiarów i pozycjonowania jest super szybki, bardzo precyzyjny i może być wykorzystywany niezależnie od branży. Przy tym jest niewielki, dzięki czemu bez problemu można zamontować go w każdej maszynie. Jest prosty w obsłudze a przy tym bardzo ekonomiczny.

Wyjątkową elastyczność zapewnia zintegrowany interfejs IO-Link. Ponadto dzięki IO-Link system pomiarowy jest prosty do podłączenia. Również parametryzacja odbywa się bardzo szybko za sprawą możliwości zdalnego wprowadzenia wszystkich parametrów z poziomu sterownika PLC. Dzięki IO-Link można przesyłać informacje o pozycji i w prosty sposób mieć do nich wgląd za pośrednictwem sterowania. Dzięki IO-Link można nadzorować pozycję docelową i ciągle kontrolować pozycję w trakcie ruchu.

Mając BML SL1 korzystasz równocześnie z zalet enkodera magnetycznego i najbardziej innowacyjnego interfejsu w świecie sterowania.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas