Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Szybka interakcja człowieka i maszyny

Bezpieczna ochrona osób

Szybka interakcja człowieka i maszyny

Kurtyny bezpieczeństwa – pewne i ekonomiczne rozwiązanie bezpieczeństwa

Ekonomiczne rozwiązanie do zabezpieczenia niebezpiecznych obszarów umożliwią Ci nasze kurtyny bezpieczeństwa. Te działające bezdotykowo urządzenia zabezpieczające wykrywają bezpiecznie palce, dłonie czy inne części ciała i zatrzymują wszelkie niebezpieczne ruchy maszyn. W ten sposób zapewniają bezpieczną ochronę osób i pozwalają wyeliminować konstrukcje w formie ogrodzeń ochronnych, dzięki czemu można lepiej wykorzystać dostępny obszar. W tym celu podłącz po prostu kurtynę świetlną do bezpiecznego modułu wejść/wyjść, który połączony jest z urządzeniem Master IO-Link. To wystarczy, aby zaimplementować funkcję bezpieczeństwa. Równocześnie oszczędzasz koszty, gdyż technologia połączeń to standardowe złącze M12.

Aby móc niezawodnie dostarczać robotom materiał, nasze kurtyny bezpieczeństwa mogą być stosowane również na śluzach materiałowych, dzięki czemu można realizować aplikacje z funkcją mutingu. W tym przypadku funkcja bezpieczeństwa jest tymczasowo wyłączana, gdy materiał transportowany jest przez strefę ochronną. Niezależnie od tego bezpieczeństwo pozostaje zachowane w przypadku gdy osoba z personelu wtargnie w strefę ochronną.

W najgorszym wypadku można uruchomić polecenie zatrzymania za pomocą naszego przycisku zatrzymania awaryjnego, zapewniając w ten sposób przerwanie niebezpiecznego ruchu. Nasz przycisk zatrzymania awaryjnego jest prosty w montażu i znajduje wszechstronne zastosowanie. Jego niewielka obudowa pozwala na instalację praktycznie w każdym przypadku, np. na maszynie. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony jest idealnym rozwiązaniem w zapylonym i wilgotnym otoczeniu.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas