Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Brak zużycia i zabezpieczenie przed manipulacją

Bezpieczeństwo dla ludzi i urządzeń

Brak zużycia i zabezpieczenie przed manipulacją

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa marki Balluff zapewniają bezpieczeństwo dla ludzi i urządzeń. Pozwalają na bezdotykową kontrolę metalowych obiektów, dostarczając Ci przy tym niezbędnych sygnałów bezpieczeństwa, które dotyczą pozycji lub położenia krańcowego. W ten sposób będziesz bezpiecznie kontrolować roboty i uchwyty przedmiotów obrabianych. Inaczej niż zwykłe wyłączniki bezpieczeństwa, indukcyjne czujniki bezpieczeństwa nie wymagają żadnego specjalnego elementu współpracującego. Bezpośredni odczyt pozycji robota i położenia krańcowego metalowego uchwytu narzędzia można zrealizować w tak prosty sposób. Wystarczy podłączy czujnik do bezpiecznego modułu wejść/wyjść, by wszystkie zebrane sygnały zostały przesłane za pośrednictwem Mastera IO-Link do nadrzędnego systemu sterowania (PLC z PROFIsafe).

Wyłączniki bezpieczeństwa REED

Magnetyczne wyłączniki bezpieczeństwa REED pozwalają zabezpieczyć obszar niebezpieczny w sposób pewny i ekonomiczny. Bezdotykowa zasada działania gwarantuje pewność realizacji funkcji bezpieczeństwa nawet w przypadku drgań i przesuwania się względem siebie zamka i jego aktywatora. Dodatkowy atut: Dzięki uchwytowi dystansowemu możliwy jest nawet montaż w otoczeniu ferromagnetycznym.

Wyłączniki bezpieczeństwa RFID

Jeśli trzeba spełnić wysokie wymagania w kontekście poziomu kodowania, optymalnym wyborem są wyłączniki bezpieczeństwa z RFID. Z racji bezkontaktowej zasady działania idealnie sprawdzają się w środowisku, w którym występują silne drgania. Wysoki poziom kodowania oznacza najwyższą ochronę przed manipulacją, ponieważ pasywne transportery RFID można jednoznacznie identyfikować – jeden transponder współpracuje z jednym wyłącznikiem bezpieczeństwa.

Te niewrażliwe na zanieczyszczenia czujniki z odpowiednio dużą tolerancją montażową są idealne, gdy drzwi osiadają lub nie są dokładnie prowadzone. Dodatkowe akcesoria rozszerzają możliwości instalacji, czyli zwiększają elastyczność w projektowaniu układów bezpieczeństwa.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas