- Wszystkie rozwiązania Matrix Vision teraz pod marką Balluff
- Architects of Smart Manufacturing
- Monitorowanie stanu
- IO-Link: Inteligentne rozwiązania dla nowoczesnej automatyki
- Smart Automation and Monitoring System
- Kompleksowe rozwiązania i komponenty do automatyzacji spawania
- Surowe warunki produkcyjne
- Miniaturyzacja
- Ustalanie poziomu
- Ochrona przeciwwybuchowa
- Zapewnienie jakości
- Uproszczenie topologii sieci
- Bezdotykowy przesył danych i energii
- Zapewnienie wysokiej jakości produkcji
- Większa elastyczność nigdy nie była prostsza
- Ciągły, bezdotykowy, liniowy pomiar pozycji
- Kompletne rozwiązania do identyfikacji dla systemów transferowych
- Szybka zmiana parametrów, redukcja defektów
- Prosta obsługa, wszechstronne zastosowanie i wysoka ekonomiczność
- Prosta koncepcja do zadań przemysłowych
- Automatyczne zarządzanie narzędziami za pomocą RFID
- Wymiana informacji i transfer danych przez wszystkie poziomy
- Szybka interakcja człowieka i maszyny
- Brak zużycia i zabezpieczenie przed manipulacją
- Moduł WE/WYJ z izolacją galwaniczną
- Do ekstremalnych warunków w otoczeniu spawalniczym
- Condition based Maintenance i Condition Monitoring
Wymiana informacji i transfer danych przez wszystkie poziomy
Safety over IO-Link
IO-Link dostarcza zarówno szczegółów dotyczących czujników i elementów wykonawczych a także urządzeń bezpieczeństwa.
Nowoczesna automatyka nie może się już obyć bez robotyki. Robotyka wymaga jednak bezpieczeństwa, aby umożliwić szybką interakcję pomiędzy człowiekiem a maszyną. Technologia bezpieczeństwa jest więc związana z automatyką: tylko dzięki niej można na przykład realizować szybkie aplikacje z funkcją Pick-and-Place.
Dzięki naszej koncepcji możesz korzystać z rozwiązań, które od lat funkcjonują precyzyjnie i bezpiecznie. Wyjątkowe jest przy tym to, iż są one równocześnie proste do realizacji, gdyż technologia bezpieczeństwa Balluff wykorzystuje zalety IO-Link.
Technologia Safety over IO-Link jest prosta i szybka w integracji. Komunikuje się do najniższego poziomu, przez co możesz korzystać zarówno ze szczegółów na temat czujników i członów wykonawczych jak i z informacji na temat urządzeń bezpieczeństwa. To umożliwi Ci niezawodną elastyczną wymianę informacji i transfer danych przez wszystkie poziomy.
W celu integracji wystarczy podłączyć bezpieczny moduł wejść/wyjść do urządzenia IO-Link-Master. Do tego systemu, otwartego w kierunku poziomu czujników, można podłączyć prawie każde urządzenie z funkcją bezpieczeństwa i koncentrować sygnały binarnych czujników standardowych. Parametryzacja odbywa się centralnie przez układ sterowania. Informacje istotne ze względów bezpieczeństwa są przesyłane za pośrednictwem urządzenia Master do układu sterowania.
Powiązane tematy
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas