- Wszystkie rozwiązania Matrix Vision teraz pod marką Balluff
- Architects of Smart Manufacturing
- Monitorowanie stanu
- IO-Link: Inteligentne rozwiązania dla nowoczesnej automatyki
- Smart Automation and Monitoring System
- Kompleksowe rozwiązania i komponenty do automatyzacji spawania
- Surowe warunki produkcyjne
- Miniaturyzacja
- Ustalanie poziomu
- Ochrona przeciwwybuchowa
- Zapewnienie jakości
- Uproszczenie topologii sieci
- Bezdotykowy przesył danych i energii
- Zapewnienie wysokiej jakości produkcji
- Większa elastyczność nigdy nie była prostsza
- Ciągły, bezdotykowy, liniowy pomiar pozycji
- Kompletne rozwiązania do identyfikacji dla systemów transferowych
- Szybka zmiana parametrów, redukcja defektów
- Prosta obsługa, wszechstronne zastosowanie i wysoka ekonomiczność
- Prosta koncepcja do zadań przemysłowych
- Automatyczne zarządzanie narzędziami za pomocą RFID
- Wymiana informacji i transfer danych przez wszystkie poziomy
- Szybka interakcja człowieka i maszyny
- Brak zużycia i zabezpieczenie przed manipulacją
- Moduł WE/WYJ z izolacją galwaniczną
- Do ekstremalnych warunków w otoczeniu spawalniczym
- Condition based Maintenance i Condition Monitoring
Bezdotykowy przesył danych i energii
Szybka wymiana narzędzi
Sprzęgła indukcyjne – pewność i elastyczność instalacji
Sprzęgła indukcyjne to rozwiązanie, które zapewnia możliwość przesyłu danych i zasilania poprzez szczelinę powietrzną. Idealnie sprawdza się w obszarze robotyki, w przypadku zmiany chwytaków robota.
Jakie są przy tym korzyści dla ciebie? Znaczące - i to pod wieloma względami. Niebezpieczeństwo przerwania przewodu zostało całkowicie wyeliminowane. Styk mechanicznych łączników wtykowych nie jest już potrzebny, przez co możliwe stało się uzyskanie promienia ruchu robota w zakresie 360 stopni. Sprzęgła indukcyjne wyposażone w interfejs IO-Link zapewnią Ci szybką wymianę chwytaków i zwiększą dyspozycyjność Twoich urządzeń. Szybkość i elastyczność podczas eksploatacji wspiera częstą zmianę formatu. Dzięki temu możesz efektywnie wytwarzać również niewielkie partie produktów. Bardzo atrakcyjne jest przy tym to, iż sprzęgła indukcyjne są bezobsługowe, ponieważ nie podlegają zużyciu mechanicznemu.
Obecność interfejsu IO-Link w sprzęgłach indukcyjnych gwarantuje możliwość elastycznej instalacji i zbierania sygnałów z miejsc dotychczas niedostępnych, a Master IO-Link zapewnia dostępność informacji na poziomie sterownika PLC.
Za pomocą sprzęgieł indukcyjnych, które przesyłają dane w obu kierunkach, możesz równocześnie sterować urządzeniami wykonawczymi takimi jak wyspy zaworowe i koncentrować sygnały. Te warianty obsługują pełną funkcjonalność IO-Link, dzięki czemu inteligentne czujniki i elementy wykonawcze mogą być parametryzowane i diagnozowane bezdotykowo.
Powiązane tematy
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas