Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Uproszczenie topologii sieci

Bezawaryjna komunikacja w całej sieci

Uproszczenie topologii sieci

Wszystkie urządzenia stają się zdolne do obsługi IO-Link

Nowoczesne linie produkcyjne wymagają mnóstwa czujników - przede wszystkim w przypadku pracujących robotów, ich ramię powinno być wyposażone w czujniki zapewniające pewność działania i bezpieczeństwo. Ze względu na dynamikę pracy i zużycie energii, masa całego oprzyrządowania powinno być możliwe jak najmniejsza. Drugą bardzo istotną kwestią jest niezbędne okablowanie, pozwalające na zebranie wszystkich sygnałów, które następnie trafiają do nadrzędnego systemy sterowania (sterownik PLC).

Ale nie z IO-Link. Gdyż dla tego cyfrowego standardu komunikacji będziesz potrzebował jedynie tradycyjnego, nieekranowanego trzyżyłowego przewodu przemysłowego, który jest prosty w instalacji. IO-Link gwarantuje bezawaryjność również inteligentnym urządzeniom.

Począwszy od Profibus/Profinet poprzez CC-Link/CC-Link IE-Field I Devicenet aż po Ethernet/IP i EtherCAT – nasze urządzenia IO-Link-Master umożliwiają korzystanie ze standardu IO-Link w każdym sterowaniu. W końcu IO-Link jest niezależny od sieci przemysłowej. Za pomocą IO-Link połączysz z sobą najróżniejsze urządzenia w tej strukturze tak, iż będziesz mógł w prosty sposób rozwiązywać najbardziej kompleksowe zadania z zakresu wykraczającego poza robotykę z ogromnym zapasem pola do działania. W taki sposób uniwersalny interfejs IO-Link łączy inteligentne urządzenia ze sterowaniem. Możesz również połączyć ze sterowaniem standardowe czujniki analogowe IO-Link za pomocą naszych konwerterów analogowych IO-Link. Albo podłączyć je po prostu do naszych modułów wejść/ wyjść IO-Link, które potrafią samodzielnie digitalizować analogowe sygnały wejściowe i przesyłać dalej do urządzenia Master IO-Link. Za jego pomocą można ponadto uruchamiać urządzenia wykonawcze, np. wyspy zaworowe. W tym celu wystarczy podłączyć wyspę zaworową za pomocą dedykowanej wtyczki do Mastera IO-Link. Również tutaj wystarczy standardowy przewód, aby zapewnić pełną funkcjonalność.

Koncentrator czujników Balluff IO-Link koncentruje sygnały z maksymalnie 16 czujników lub elementów wykonawczych. Zupełnie wyjątkowymi urządzeniami są nasze koncentratory z możliwością połączenia kaskadowego z portem rozszerzeń, do którego można podłączyć kolejny koncentrator czujników lub wyspę zaworową. Jeśli te koncentratory zostaną połączone z dalszym koncentratorem w kaskadę i podłączone do naszego urządzenia Master IO-Link z 16 portami, wówczas jeden moduł przesyła sygnały z 496 wejść/wyjść.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?