Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Moduł WE/WYJ z izolacją galwaniczną

Bezpieczeństwo urządzeń mocujących

Moduł WE/WYJ z izolacją galwaniczną

Moduł WE/WYJ z izolacją galwaniczną

O bezpieczeństwo pneumatycznych urządzeń mocujących uchwytu elementu obrabianego zadba nasz izolowany galwanicznie moduł wejść/wyjść cyfrowych. To rozwiązanie all-in-one daje możliwość podłączenia czujników i elementów wykonawczych do jednego modułu. Sygnalizacja zwrotna pozycji siłownika odbywa się za pośrednictwem segmentu czujnika. Równocześnie możesz osobno wyłączyć segment elementów wykonawczych za pośrednictwem oddzielnie przełączanego obwodu bezpieczeństwa, ponieważ ten moduł wejść/wyjść IO-Link podzielony jest na dwa segmenty izolowane galwanicznie.

Aby bezpiecznie przerwać napięcie zasilania segmentu elementów wykonawczych, potrzebne jest zewnętrzne urządzenie zabezpieczające. Dzięki niemu moduł można wykorzystać do realizacji funkcji bezpieczeństwa do SIL2 zgodnie z EN62061. Dobrze wiedzieć przy stosowaniu: wytrzymała metalowa obudowa o stopniu ochrony IP67 nadaje się również do szczególnie trudnych warunków otoczenia. Dzięki IO-Link i diodzie statusu możliwa jest szczegółowa diagnostyka. Również jakość sygnału IO-Link można niezawodnie kontrolować.

Modułu można użyć do obsługi maksymalnie ośmiu wejść i wyjść cyfrowych. Gdy połączenie IO-Link zostanie przerwane, wyjścia przyjmą wstępnie ustawione stany, które zostaną zachowane do momentu przywrócenia połączenia IO-Link. Dzięki temu jednoznacznemu stanowi maszyny można bezpośrednio kontynuować produkcję bez przejazdu referencyjnego, oszczędzając cenny czas, gdy tylko połączenie zostanie z powrotem nawiązane.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas