Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Do ekstremalnych warunków w otoczeniu spawalniczym

Bezpieczna transmisja sygnałów w elektrycznych polach zakłócających

Do ekstremalnych warunków w otoczeniu spawalniczym

Niezawodne rozwiązania dla spawalnictwa – koncentratory sygnałów

W ofercie firmy Balluff znajdują się rozwiązania dedykowane do trudnych warunków przemysłowych. Jednym z nich jest rozwiązanie pozwalające na optymalizację połączeń w spawalnictwie. Mowa tutaj o wytrzymałych modułach do bezpiecznej transmisji sygnałów mimo zakłócającego wpływu otoczenia. Nasze odporne na spawanie moduły z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym radzą sobie niezawodnie z odpryskami spawalniczymi, prądami spawania i elektromagnetycznymi polami zakłócającymi.

Te łatwe w instalacji moduły dostępne są jako urządzenia IO-Link-Master i koncentratory sygnałów z interfejsem IO-Link każdorazowo z 8 portami IO-Link na 16 wejść i wyjść. Każde wejście jest odporne na zwarcia, każde wyjście zabezpieczone przed przeciążeniem. Dodatkowo nasze koncentratory sygnałów z interfejsem IO-Link wyposażone są w port rozszerzeń do podłączenia wtyczki do wysp zaworowych IO-Link lub dalszego koncentratora sygnałów z interfejsem IO-Link, dzięki czemu można korzystać z 30 wejść i wyjść. Dzięki temu innowacyjne rozwiązania fieldbus można realizować bardzo elastycznie.

Efektywne połączenie punkt-punkt przez IO-Link umożliwia budowę rozproszonej architektury systemu w komorze spawalniczej poza szafą sterowniczą. Węzły sieciowe, które wyposażone są w urządzenie IO-Link-Master, komunikują się przez Ethernet/IP bezpośrednio ze sterowaniem lub sterownikiem maszyny.

Do portów IO-Link można podłączyć najróżniejsze inteligentne czujniki lub moduły WE/WY z interfejsem IO-Link. Dzięki temu można korzystać z prostych struktur z pełną elastycznością. Ponadto można w prosty sposób przesyłać parametry. Ciągła diagnostyka zapewnia niezawodną kontrolę. Sieć może zostać szybko zrealizowana za pomocą niedrogich, trójżyłowych, nieekranowanych przewodów przemysłowych.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas