Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Condition based Maintenance i Condition Monitoring

Optymalne zasilanie napięciem w celu zapewnienia bezawaryjnej eksploatacji urządzeń

Condition based Maintenance i Condition Monitoring

Bezawaryjna eksploatacji urządzeń

Zasilacze Heartbeat z interfejsem IO-Link firmy Balluff zapewniają niezawodne i efektywne zasilanie napięciem, wyróżniają się jakością i długowiecznością. Wykonane są z podzespołów najwyższej jakości i zapewniają regulowane napięcie wyjściowe z niewielkimi tętnieniami resztkowymi.

Przekonują zwłaszcza przemyślaną diagnostyką, stanowiąc w ten sposób wsparcie dla prewencyjnego utrzymania ruchu Condition based Maintenance i Condition Monitoring w myśl założeń Przemysłu 4.0.

Zintegrowany system kontroli dostarcza informacji dotyczących Load Level, Stress level i Lifetime przez IO-Link. W ten sposób uzyskasz wiarygodne informacje na temat aktualnego obciążenia elektrycznego i termicznego, stopnia zużycia urządzenia i pozostałego okresu żywotności zasilacza. Dodatkowo będziesz mógł wygodnie odczytać te informacje na lokalnym wskaźniku statusu. Trójkolorowe diody działają przy tym tak jak drogowa sygnalizacja świetlna.

Za pośrednictwem IO-Link możesz wywołać dalsze szczegółowe informacje diagnostyczne i informacje o statusie urządzenia, parametrach roboczych i historii, mając wgląd do tych danych w nadrzędnym systemie sterowania i diagnostyki. Dzięki temu zawsze będziesz wiedział, kiedy musisz wymienić któreś urządzenie i zwiększysz w ten sposób dyspozycyjność swoich maszyn.

Ponieważ zasilacze zostały skonstruowane specjalnie z myślą o zastosowaniu w automatyce, można je perfekcyjnie zintegrować z układem sterowania. Kompaktowa forma konstrukcyjna w obudowie IP20 umożliwia optymalne wykorzystanie miejsca w szafie sterowniczej. Dostępne są oczywiście również warianty IP67 do zasilania urządzeń w strukturach rozproszonych bezpośrednio przy odbiorniku.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas