Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Prosta koncepcja do zadań przemysłowych

Kontrola jakości według Twoich indywidualnych wymogów

Prosta koncepcja do zadań przemysłowych

Doskonałe przygotowanie na przemysł 4.0 dzięki IO-Link

W celu zapewnienia nowoczesnej, elastycznej produkcji nasza SmartCamera, współpracująca z magistralami sieciowymi i IO-Link zapewnia szerokie spektrum zastosowań. Przejmuje wizualną kontrolę jakości produkowanych elementów wraz z ich stopniami produkcji, sprawdzając na przykład, czy zgadza się rozmiar, odległość, pozycja i ustawienie lub czy części są kompletne i nie zawierają wad. Dzięki temu możesz w porę wykryć i skorygować błędy procesu w każdej pojedynczej fazie produkcji. W ten sposób zapobiegniesz partiom wadliwych produktów i obniżysz wynikające z tego koszty.

Aby zapewnić optymalny przebieg procesu za pomocą interfejsu IO-Link można podłączyć dalsze czujniki w celu utworzenia całościowego rozwiązania, tak abyś dzięki naszej kamerze był świetnie przygotowany na wyzwania przemysłu 4.0.

Za pomocą interfejsu IO-Link można na przykład wskazywać stan kontroli procesu bezpośrednio przez naszą kolumnę sygnalizacyjną IO-Link SmartLight bez udziału sterowania PLC. SmartCamera umożliwia inteligentne zarządzanie danymi i zapewnia nowoczesny sposób zapisu informacji. Po odpowiednim sformatowaniu wszystkie dane przesyłane są do nadrzędnego systemu sterowania.

Przyjazny w obsłudze interfejs zapewnia przy tym proste i szybkie wczytywanie wszelkich zadań według Twoich indywidualnych wymogów. Kompletne oprogramowanie wraz z pomocą online, interfejsem graficznym i narzędziami programowymi oraz podręcznikiem są już integrowane. To, że możesz liczyć na obraz doskonałej jakości, jest dla nas oczywiste.

Dzięki urządzeniu SmartCamera dodatkowo ustabilizujesz cały proces produkcji, gdyż tylko SmartCamera da się skonfigurować w taki sposób, aby jedynie informacje konieczne do sterowania przepływały przez sieć procesową. Wszystkie inne dane będą kierowane do osobnej sieci gigabitowej Ethernet. Minimalizuje to obciążenie danymi i zapewnia przepustowość sieci procesowej.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?