Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Zapewnienie wysokiej jakości produkcji

Kontrola mediów procesowych

Zapewnienie wysokiej jakości produkcji

Wymiana czujnika na zasadzie Plug-and-Play: wysoka dyspozycyjność maszyny

Kontrola mediów procesowych wiąże się z obecnością czujników ciśnienia, np. kontrola środków chłodzących i smarujących, olejów hydraulicznych czy systemów pneumatyki. Ciśnienie systemowe ma wpływ na wiele elementów procesu, wpływa m.in. na jakość powierzchni przy obróbce przedmiotów. Jego ciągłą i precyzyjną regulację umożliwiają nasze czujniki ciśnienia z interfejsem IO-Link, ponieważ ciągle przesyłają wartości pomiarowe i dane do sterownika.

Także w centrum obróbczym uzyskasz lepsze rezultaty dzięki zastosowaniu czujników ciśnienia. Czujniki ciśnienia przejmują przy tym kontrolę pozycji uchwytów mocujących, zapewniając w ten sposób bezpieczne zamocowanie przedmiotu obrabianego i narzędzia w tokarce.

Czujniki ciśnienia z obsługą interfejsem IO-Link można parametryzować zdalnie z poziomu centralnego systemu sterowania, dzięki czemu można umieścić je bezpośrednio w punkcie wymagającym pomiaru, również w trudno dostępnych miejscach. W pozycji najlepszej pod względem pomiaru oraz w miejscu optymalnie dostosowanym do typu maszyny. To zapewnia szybkie i precyzyjne rezultaty. I obniża koszty, ponieważ teraz można do minimum zredukować pracochłonną, mechaniczną instalację przewodów ydraulicznych.

Czujniki ciśnienia z interfejsem IO-Link zapewnią Ci najwyższą dyspozycyjność maszyn, ponieważ wymiana czujnika odbywa się w oparciu o prostą zasadę Plug-and-Play, gdyż parametry wymienionego czujnika są automatycznie pobierane z urządzenia IO-Link-Master.

W zależności od swoich potrzeb możesz dokonać wyboru pomiędzy czujnikami ciśnienia IO-Link z wyświetlaczem i transmiterami ciśnienia IO-Link bez wyświetlacza. Dzięki temu zawsze uzyskasz najlepsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas