Endüktif sensörler – en çok satanlar

Uygun:

11 sürümleri

Endüktif yaklaşım anahtarlarımız - uygulamanız için güvenilir, verimli ve ekonomik.

Endüktif sensörler olmadan otomasyon düşünülemez. Metalik nesnelerin temassız konum tespiti, aşınmasız çalışma ve güvenilirlik otomasyonun kullanıldığı her yerde gereklidir. İster makine mühendisliğinde, ister elektronik üretiminde, otomotiv endüstrisinde, gıda endüstrisinde veya plastik endüstrisinde olsun.

Balluff'un endüktif sensörlerinin yardımıyla, süreçleri ve koşulları izleyebilir, kontrol edebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Ve en yüksek kalitede - aşırı ortamlarda bile.

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı? Endüktif sensörler ürün grubumuzu ziyaret edin:

kullanılabilirlik

11 sürümleri

sipariş kodu Price Montaj Boyut Aralık Bağlantı Anahtarlama frekansı Dış gövde malzemesi Onay/Uyumluluk Stil
Hareketler

BES0068

BES M12MI-PSC40B-S04G
30.72 EUR flush Ø 12 x 65 mm 4 mm Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup 2500 Hz Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı CE, UKCA, cULus, WEEE M12x1

BES00PY

BES 516-325-G-E5-C-S4
68.5 EUR flush Ø 12 x 45 mm 4 mm Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup 2500 Hz Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı CE, UKCA, cULus, WEEE M12x1

BES060R

BES M12ZE-PSC40B-S04G
13.75 EUR flush Ø 12 x 45 mm 4 mm Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup 350 Hz Çinko döküm, nikel kaplamalı
PC
CE, cULus, WEEE, UKCA M12x1

BES0060

BES M12MI-PSC20B-S04G
26.92 EUR flush Ø 12 x 65 mm 2 mm Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup 3500 Hz Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı CE, UKCA, cULus, WEEE M12x1

BES004N

BES M12MG-PSC80F-S04G
30.72 EUR gömülü olmayan Ø 12 x 60 mm 8 mm Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup 1000 Hz Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı CE, UKCA, cULus, WEEE M12x1

BES00EE

BES M12ME-PSC20B-S04G-003
29.46 EUR flush Ø 12 x 45 mm 2 mm Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup 3500 Hz Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı CE, UKCA, cULus, WEEE M12x1

BES00EF

BES M12ME-PSC40B-S04G-003
33.26 EUR flush Ø 12 x 45 mm 4 mm Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup 2500 Hz Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı CE, UKCA, cULus, WEEE M12x1

BES060U

BES M12ZI-PSC40B-S04G
13.75 EUR flush Ø 12 x 65 mm 4 mm Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup 350 Hz Çinko döküm, nikel kaplamalı
PC
CE, cULus, WEEE, UKCA M12x1

BES00PK

BES 516-325-E5-C-S4
64.68 EUR flush Ø 12 x 45 mm 2 mm Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup 3500 Hz Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı CE, UKCA, cULus, WEEE M12x1

BES01PY

BES M12MD-PSC80F-S04G
30.72 EUR gömülü olmayan Ø 12 x 45 mm 8 mm Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup 1000 Hz Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı CE, UKCA, cULus, WEEE M12x1

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.