Müşteriye özel çözümler
Size özel kalite – tam ihtiyaçlarınıza göre.
Kimi zaman standart bir çözüm yeterli gelmez. Bu nedenle Balluff, oldukça kapsamlı ürün portföyümüze rağmen ne kadar karmaşık olursa olsun, sizin ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayacak ısmarlama çözümler de sağlar.
Müşteriye özel çözümlerimiz, ekipmanlarınızdan en yüksek verimi almanız için tasarlanmış ürünleri ve ayrıca özelleştirilmiş yazılımları içerir.
- Daha iyi proses güvenliği sağlayan kişiselleştirilmiş kullanıcı arayüzlerine sahip yazılım
- Ürünlerde, dış gövdeler üzerindeki değişikliklerden kapasite planlamaya ve ön montajdan programlamaya kadar her tür değişiklikler yapılabilir
Özel ürünler
Ismarlama yapılan özel ürünler – ön montajdan tasarım servislerine kadar
Balluff'un sunduğu tüm sensörler, sistemler ve aksesuar ürünleri sizin özel ihtiyaçlarınıza göre adapte edilebilir ve münferit olarak yeniden tasarlanabilir. Bunun temelinde sizin ihtiyaçlarınızı net biçimde belirleyip değerlendirdiğimiz hızlı fizibilite çalışması bulunur. Siz de, bu çalışmaya dayanarak standart bir ürün mü yoksa özel üretilen bir ürün mü kullanacağınıza karar verirsiniz.
Size sunduğumuz özelleştirmeler basit dış gövde değişikliklerinden mühendislik entegrasyonuna ve ön montajdan karmaşık programlamaya kadar uzanır. Uygulamanız için optimum çözümü sunarız. Uygulamaya göre hazırlanan ön montajlı ürünler kullanarak uygulamaya alma işlemi hızlandırılabilir ve test çalışmalarındaki arıza kaynaklı kesintiler önlenir. Böylece sisteminizi daha verimli hale getirirsiniz.
- Hızlı ve şeffaf fizibilite değerlendirmesi
- Uygulamanız için optimum çözüm
- Maksimum verimlilikle gelen rekabet avantajı
Özel yazılım kullanıcı arayüzü
Özel geliştirilmiş kullanıcı arayüzü ile Endüstriyel RFID cihazınızın kullanımını optimize edin.
Kullanıcı arayüzü sizin uygulamanız için özel olarak düzenlendiğinde, eltipi cihazlarınızın kullanımı önemli ölçüde kolaylaşacaktır. Örneğin, kullanıcı sadece kendisiyle ilgili verileri aldığında cihazın kullanılabilirliği büyük ölçüde artar.
Yazılım mühendislerimiz kullanıcı arayüzünü sizin uygulamanıza göre özel olarak optimize etmek için ayrıntılı bir analiz yapar ve sizin özelliklerinizi uygulamaya alır.
Böylece, sizinle ilgili verileri her zaman bir bakışta görebilirsiniz ve çalışma yaparken veri taşıyıcılarınızda daha kolaylıkla yazma ve okuma işlemi yapabilirsiniz. Aynı zamanda şirket kimliğinizi de bu ortam içine uygulayabilirsiniz; böylece kendi IT bölümünüze başvurmanıza gerek kalmaz.