Ürünle sunulan servisler
Ismarlama yapılan özel ürünler – ön montajdan tasarım servislerine kadar.
Balluff'un sunduğu tüm sensörler, sistemler ve aksesuar ürünleri sizin özel ihtiyaçlarınıza göre adapte edilebilir ve münferit olarak yeniden tasarlanabilir. Bunun temelinde sizin ihtiyaçlarınızı net biçimde belirleyip değerlendirdiğimiz hızlı fizibilite çalışması bulunur. Siz de, bu çalışmaya dayanarak standart bir ürün mü yoksa özel üretilen bir ürün mü kullanacağınıza karar verirsiniz.
Size sunduğumuz özelleştirmeler basit dış gövde değişikliklerinden mühendislik entegrasyonuna ve ön montajdan karmaşık programlamaya kadar uzanır. Uygulamanız için optimum çözümü sunarız. Uygulamaya göre hazırlanan ön montajlı ürünler kullanarak uygulamaya alma işlemi hızlandırılabilir ve test çalışmalarındaki arıza kaynaklı kesintiler önlenir. Böylece sisteminizi daha verimli hale getirirsiniz.
- Hızlı ve şeffaf fizibilite değerlendirmesi
- Uygulamanız için optimum çözüm
- Maksimum verimlilikle gelen rekabet avantajı
Ekspres hareket sensörü üretimi
Aynı gün teslimat sayesinde en yüksek sistem kullanılabilirliği
BTL Micropulse hareket sensörlerini size rekor sürede sağlıyoruz: Siparişinizi aldıktan sonra 24 saat içinde sensörümüz sizin için üretilir. Elbette, kanıtlanmış Balluff kalitesiyle. Siparişinizi saat 10.00'dan önce verirseniz hareket ölçüm sisteminizi aynı gün üretip saat 17.00 öncesinde size gönderiyoruz, isterseniz ekspres olarak.
Tüm tiplerde ekspres üretim yapılamadığından, öncelikle bize danışmanızı öneriyoruz.
- Kapalı kalma süresinde ve masraflarda azalma
- Verimde ve tesis kullanılabilirliğinde artış
Özel yazılım kullanıcı arayüzü
Özel geliştirilmiş kullanıcı arayüzü ile Endüstriyel RFID cihazınızın kullanımını optimize edin.
Kullanıcı arayüzü sizin uygulamanız için özel olarak düzenlendiğinde, eltipi cihazlarınızın kullanımı önemli ölçüde kolaylaşacaktır. Örneğin, kullanıcı sadece kendisiyle ilgili verileri aldığında cihazın kullanılabilirliği büyük ölçüde artar.
Yazılım mühendislerimiz kullanıcı arayüzünü sizin uygulamanıza göre özel olarak optimize etmek için ayrıntılı bir analiz yapar ve sizin özelliklerinizi uygulamaya alır.
Böylece, sizinle ilgili verileri her zaman bir bakışta görebilirsiniz ve çalışma yaparken veri taşıyıcılarınızda daha kolaylıkla yazma ve okuma işlemi yapabilirsiniz. Aynı zamanda şirket kimliğinizi de bu ortam içine yerleştirebilirsiniz; böylece kendi IT bölümünüze başvurmanıza gerek kalmaz.
Özel RFID veri taşıyıcıları
Önceden programlanmış RFID veri taşıyıcılarıyla daha hızlı ve rahat kurulum.
Montaj hattı üzerinde sadece okuma yapılacaksa veya sadece küçük kaplar için tanımlama yapılacaksa genellikle veri taşıyıcısı üzerine bir ardışık sayı veya özel kod yazmak yeterli olur.
Bu programlama işini sizin için memnuniyetle yaparız. Böylece yazılmış LF, HF veya UHF veri taşıyıcılarını fabrikadan alıp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde çalışmalarınızda önemli bir zaman tasarrufu sağlarsınız. Bize verilerinizi, tercih ettiğiniz formatı ve verilerin, veri taşıyıcısının hangi bölümünde depolanacağını belirtmeniz yeterlidir.
Daha rahat ve hızlı aktivasyon için bizim sunduğumuz servisi kullanabilirsiniz.
- Maliyet tasarrufu – yazma işlemi için ayrı donanım tutmaya gerek yoktur
- Zaman kazandırır, çünkü yazma rutini programlaması tamamen kaldırılabilir
- Aynı standartlarda kolayca sipariş