Producción de módulos de batería: Trazabilidad y flexibilidad en todos los pasos del proceso

La trazabilidad ininterrumpida de toda la producción y los datos relacionados con el origen es indispensable en la producción del módulo de batería. Solo así podrá verificar que los pasos del proceso incluyan todos los componentes y tengan una calidad garantizada. Balluff está a su lado para estas tareas con una amplia gama de sistemas RFID.

Con los cambios en el tamaño de las celdas de la batería, los diferentes contactos y las diversas situaciones de instalación en los paquetes, la tecnología de la batería se mejora constantemente. Los equipos de producción deben ser correspondientemente flexibles y adaptarse rápidamente a esta mejora continua. Balluff le ayuda aquí con soluciones flexibles: los acopladores inductivos, por ejemplo, permiten la transmisión de datos y energía sin contacto. Estas unidades hacen que los contactos de los enchufes mecánicos sean innecesarios y, por lo tanto, reducen el esfuerzo y los gastos de cableado. Al automatizar la producción de baterías, enfrentará nuevos desafíos en el menor tiempo posible y flexibilizará sus procesos.

Para detectar irregularidades de forma temprana o prevenir estados operativos críticos, nuestras torretas LED SmartLight son una solución ideal y nuestras SmartCameras leen de manera fiable los códigos en las celdas de la batería.

Ejemplos de aplicación