- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- IO-Link. La solución ideal
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- Gama de productos para soldadura
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Protección contra explosiones
- Detección de errores
- Detección de nivel
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
- Monitoreo de condiciones
- Monitoreo de condiciones
Comienzo del proceso de pintura
La velocidad y eficiencia de los robots los ha convertido en un componente indispensable del proceso de pintura. Nuestros sensores fotoeléctricos de distancia le dan al robot de pintura la señal de inicio para comenzar el proceso. Gracias al amplio rango del sensor, las grandes distancias no son un factor. Dado que operan con un principio sin contacto, no tienen desgaste y cuentan con un alto grado de protección, son adecuados incluso para los entornos más hostiles de la cabina de pintura.