製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

医薬品製造の自動化で達成するコンプライアンスと品質

医薬品包装の自動化で最大化するプロセスの最適化とOEE

自動化された医薬品製造におけるコンプライアンスと品質の達成

変化する市場要求や厳格な産業の基準など、医薬品製造の自動化で直面する課題を乗り越えるためには、革新的な自動化ソリューションが必要です。バルーフの専用にデザインされたセンサやFA技術、システムコンポーネントは、医薬品の包装アプリケーションの改善をサポートします。

バルーフの製品群は、産業用プロトコルの準拠と最高の品質基準を維持しながら、製造効率を向上させます。PAに特化した装置メーカーと製造ーカーの双方に提供する包括的なソリューションは、お客様の特定のニーズを満たすようデザインされており、様々な産業において新たな標準を打ち立てます。

さまざまな産業にサービスを提供してきた長い歴史を持つバルーフは、中核となる製造プロセスから予兆保全に至るまで、医薬品産業が直面する独自の課題を理解しています。バルーフのFA技術は製造に対して進化する要件に適応する将来性あるソリューションの開拓を目指しています。


注目のアプリケーション: 要求の厳しい包装プロセス用コンポーネント

バルーフの製品群は、一次包装、二次包装、最終包装の幅広い包装プロセスに適応するよう特別にデザインされており、OEEの最適化と業界独自の課題解決を実現します。


薬メーカーと装置メーカーのメリット

バルーフの製品は製薬メーカーと装置メーカーの双方に対し、最高の品質と状態監視、サステナブルな生産に注力して開発されています。

装置メーカー

  • 医薬品のパッケージングに特化したコンポーネント

  • 既存装置への最適な統合

  • 装置の性能と信頼性の向上

製薬メーカー

  • パッケージング効率とOEEの向上

  • 業界標準へのコンプライアンスの向上

  • 包装プロセスのサステナビリティ


医薬品産業の注目のアプリケーション: 生産効率の向上

バルーフの高度なコンポーネントが、製薬メーカーと装置メーカーの双方にとって、医薬品製造の自動化における重要な役割を果たし、独自のメリットを提供している重要なアプリケーションをご覧ください。

これらのアプリケーションの詳細については、OEE向上のガイドブックをダウンロードしてください。

今すぐダウンロード

医薬品包装のすべてのプロセスを強化する主要な製品

医薬品産業の厳しい要件を満たすには、特殊な自動化コンポーネントが必要です。装置の状態監視からシームレスなシステム統合まで、バルーフの多様な製品はOEEを最適化し、確実な規制遵守ができるようデザインされています。


お問い合わせと参考資料: 最高のパフォーマンスへの道

こちらのお問い合わせと参考資料をご利用ください。

Downloads

  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Products for packaging, food and beverage for food safety
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?