包装の自動化を簡素化する。機械をデジタル化に対応させる。
統合の複雑さを軽減し、アーキテクチャを標準化することで、包装ラインの自動化のあらゆる段階で、信頼性の高いデータ駆動型のパフォーマンスを実現します。
包装自動化の応用:一次包装からエンド・オブ・ライン包装まで
包装プロセスの各段階――一次包装、二次包装、エンド・オブ・ライン包装――には、それぞれに最適な自動化ソリューションが必要です。 当社のセンサーやシステムが、いかにしてパフォーマンスを向上させ、ダウンタイムを削減し、包装ライン全体の総合設備効率(OEE)を高めるかをご覧ください。
{
window.scrollTo({
top: document.getElementById('1').offsetTop - 30 ,
behavior: 'smooth'
});
}, 250);
"
class="absolute cursor-pointer z-10"
style="inset: 5.625% 86.628% 77.233% 4.974% "
>
{
window.scrollTo({
top: document.getElementById('2').offsetTop - 30 ,
behavior: 'smooth'
});
}, 250);
"
class="absolute cursor-pointer z-10"
style="inset: 78.002% 58.591% 1.681% 34.949% "
>
{
window.scrollTo({
top: document.getElementById('3').offsetTop - 30 ,
behavior: 'smooth'
});
}, 250);
"
class="absolute cursor-pointer z-10"
style="inset: 28.798% 13.758% 52.790% 79.524% "
>
すべてのアプリケーションを一目で確認
お客様の包装用途に最適なソリューションを見つけましょう包装分野に重点を置いた製品ポートフォリオ
包装機械向けオートメーション分野における当社の製品ポートフォリオをご覧ください。センサー技術、ネットワーク化、識別、画像処理、監視機能を統合し、効率的で信頼性の高い包装プロセスをサポートします。
なぜバルーフなのか?
包装自動化分野のOEM各社は、統合を簡素化し、機械の性能を向上させる、信頼性が高く拡張性のあるソリューションを求める際、バルーフを信頼しています。 センサー、コネクティビティ、画像処理、状態監視からなる当社のエコシステムは、安定した稼働と、設備総合効率(OEE)の測定可能な向上を実現します。
当社の強み
包装自動化のための包括的な製品ラインナップ
包装プロセスで実績あり
標準化されたアーキテクチャによる迅速な立ち上げ
安定した再現性の高い機械性能
専門知識とコンサルティング
サポートや詳細情報をお求めですか?当社の専門家が喜んでお手伝いいたします。ぜひお問い合わせいただき、専門的なアドバイスを受けてください。実践での成功事例:参考になるケーススタディ
包装、食品、飲料、製薬、パーソナルケアの各業界における、当社の効果的なソリューションの具体的な事例をご覧ください。実運用におけるその有効性をぜひご確認いただき、ご自身の業務プロセスに活かせる知見を得てください。
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES