IO-Link Kablosuz

Yeni bir seviyede sensör iletişimi

IO-Link'i konuşuyoruz - ister kablosuz ister kablolu. Balluff'un kapsamlı IO-Link portföyü, sayısız sensör ve aktüatörün yanı sıra rakipsiz geniş bir ağ ve bağlantı teknolojisi yelpazesi içerir. IO-Link Kablosuz ürün yelpazemizin çağdaş ve geleceğe yönelik bir genişlemesidir. Yeni kablosuz IO-Link çeşidi, yeni nesil makine ve sistemleriniz için ideal bir eklentidir. Ek olarak, IO-Link Wireless, mevcut sistemleri daha da optimize etmek için mükemmel şekilde uygundur.

Endüstriyel otomasyonda kablosuz iletişim

IO-Link Wireless, kablolu çözümlerin yerine geçmez, ancak artık kablolu IO-Link çözümlerinin tüm avantajlarından kablosuz olarak yararlanmayı mümkün kılan bir uzantıdır. Şu anda, hem makine düzeyinde hem de bir bütün olarak üretimde iletişim, çok sayıda kablolama gerektiriyor.

Ancak bazı alanlarda, özellikle çok sayıda hareket kontrol çözümü için kablolu iletişim mümkün değildir.

IO-Link Wireless ile birçok otomasyon çözümü için gereken tam esnekliğe ve mobiliteye sahip olursunuz. Kablo kullanmadan, kablo kalitesinde bir bağlantı ile işletmenizin gerçek zamanlı kontrolünü ve izlenmesini sağlar.

IO-Link Kablosuz, son derece güvenilir, hatta geleneksel kablosuz ağlardan çok daha fazla, W-LAN veya Bluetooth gibi. Bunun yanında, çok sağlam ve bozulmalara karşı duyarsız , diğer sistemlere veya diğer kablosuz ve elektromanyetik parazit kaynaklarına yakındır. Endüstrideki aşırı koşullar bile IO-Link Wireless'ın sorunsuz çalışmasını engellemez.

Birlikte çok yüksek ölçeklenebilirlik ve uyarlanabilirlik teknoloji, herhangi bir sistem veya makine için mükemmel şekilde uygundur. Beş kanallı IO-Link kablosuz master'a 40 adede kadar cihaz bağlanabilir.

Balluff ürünleri mevcut makinelerinize ve sistemlerinize eklenebilir ve entegre edilebilir. Bu, mevcut makinelerinizde ve sistemlerinizde bile en son sensör teknolojisiyle kablosuz modernizasyon sağlar.

IO-Link Wireless, daha önce mümkün olmayan makine alanlarında IO-Link'i kullanmayı mümkün kılar. Geleceğin iletişimsel, bağlantılı ve akıllı fabrikası ileriye taşınıyor ve kablolu teknolojilerin artık saf standart olması gerekmiyor.

Bir bakışta otomasyon için IO-Link Wireless'ın avantajları

Kablosuz iletişim standardı IO-Link Wireless, kablolu IO-Link'in kanıtlanmış güvenilirliği ve performansıyla, sensörlerin/aktüatörlerin daha esnek ve sürdürülebilir entegrasyonu dahil, kablolu bir sisteme göre birçok avantaj sağlar.

Daha fazla bilgi
1 bayt/5 ms aktarım hızı sayesinde esneklik ve çeviklik
40 adede kadar IO-Link cihazı entegre etme seçeneği ile ölçeklenebilirlik
10⁻⁹ maksimum paket veri hata oranıyla güvenilirlik
Uluslararası Standartlara Göre Dürüstlük

IO-Link Wireless ile kablosuz veri aktarımı

Halihazırda IO-Link kullanıyorsanız, IO-Link Wireless ile genişlemenin avantajları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Daha fazla bilgi

IO-Link Wireless için uygulama alanları

IO-Link Wireless, dinamik, mobil ve erişilmesi zor uygulamaların çalışmasını kolaylaştırır. Yeni IO-Link kablosuz teknolojisinden yararlanabilecek olası uygulama alanları şunlardır:

Robotik ve taşıma sistemleri için kablosuz sensör teknolojisi

Robotikte kullanıldığı gibi üç eksendeki dinamik hareket dizileri kablolamayı zorlaştırır. Çok karmaşık ve pahalı hale gelir. Sensörlerin ve aktüatörlerin sabit kablolaması da dezavantajlarla ilişkilidir, çünkü kablolar ve kontaklar, bükülme ve burulma kuvvetleri nedeniyle ciddi stres, yorulma veya kopmaya maruz kalır. Bu, artan ve planlanmamış makine duruş sürelerine yol açabilir.

Robotlar, robot kolları ve taşıma sistemleri için temassız veri aktarımı, daha önce mümkün olmayan yeni uygulamaları mümkün kılıyor. Temassız güç kaynağı için endüktif kuplörlerimiz (BIC) ile birlikte gelecekte tamamen yeni kullanım durumları mümkün olacaktır.

Bu çözüm, uluslararası IO-Link kablosuz standardına dayanmaktadır. Dinamik uygulamalarınızın kontrolü ve özellikle veri iletimi ve işlenmesi kablosuz olarak yapılabilmektedir. Bu, makinelerinizin ve sistemlerinizin güvenilir kontrolünü sağlar.

IO-Link Wireless yardımıyla mevcut sistemlerinizin yenilenmesi

IO-Link kablosuz teknolojisinin kullanımı, mevcut sistemleri yükseltirken de mantıklıdır. Çünkü sistemin tüm mimarisine müdahale etmek gerekli değildir. Yalnızca makinelerinizi ve sistemlerinizi güçlendirmeye başlamak istiyorsanız, çözümlerimizin entegrasyonu kolaydır ve makine ve sistemlerin mevcut mimarisine müdahale etmez.

Mevcut makineleriniz ve sistemleriniz için sensörlerin yenilenmesi ve daha sonra genişletilmesi için size çeşitli çözümler sunuyoruz. Bu, mevcut makinelerinizi ve sistemlerinizi daha önce mümkün olmayan veya aksi takdirde gerekli olan kablo döşemesi nedeniyle daha karmaşık gereksinimler nedeniyle ekonomik olarak uygun olmayan yerlerde esnek ve uygun maliyetli bir şekilde iyileştirmeyi mümkün kılar.

Zorlu ortamlarda kablosuz otomasyon

Gibi belirli endüstriler B. Gıda endüstrisi son derece temiz ortamlar gerektirir. Burada, olası herhangi bir kirlilik kaynağından mümkün olduğunca kaçınmak önemlidir. IO-Link Wireless, kabloları azaltarak bu projeyi destekler ve bu nedenle yiyecek ve içecek sektörü için idealdir.

Kaynak alanında da zorlu çevre koşulları hakimdir. Bu nedenle giderek daha fazla kablo kopması ve arızası meydana gelmektedir. Kabloların sık sık değiştirilmesi gerekir, bu da planlanmamış arıza sürelerine ve üretim kayıplarına neden olabilir. IO-Link kablosuz çözümlerinin kullanımı yoluyla kablo azalması, daha az bakım çabası ve maliyet tasarrufu sağlayabilir.

IO-Link Wireless: Ayrı bileşenler

IO-Link kablosuz yöneticisi iletişimden sorumludur cihazlar ve programlanabilir mantık denetleyicisi (PLC) arasında. Master, 40 cihaza kadar iletişim kurabilir. Bir cihaz şu anda bağlı bir IO-Link sensörü/aktüatörü ile bir köprü veya 8 adede kadar bağlı analog sensör içeren bir hub olabilir.

IO-Link Wireless Bridge, herhangi bir standart IO-Link cihazına bağlantı sağlar. IO-Link kablosuz köprüsü böylece verilerin kablosuz iletimini sağlar bir cihaz.

İle IO-Link Kablosuz Hub IO-Link kablosuz sistemine 8 adede kadar dijital IO bağlanabilir.

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

Hızlı Başlatma (FSU)
evet
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Akım toplamı US, sensör
0.2 A
Dış gövde malzemesi
PC, kaplamalı
ABS, Çinko, Döküm
Boyut
130 x 50.5 x 130 mm
Ortam sıcaklığı
-5...50 °C
IP derecesi
IP54
Yardımcı arayüzler
Profinet
IO-Link versiyonu
1.1
BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

Çalışma voltajı Ub
18...32 VDC
Bağlantı yuvaları
M12x1-dişi
M12x1-erkek
Boyut
355 x 362 x 661 mm
Ortam sıcaklığı
-5...50 °C
IP derecesi
/IP67
BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

Arayüz
IO-Link wireless 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital çıkışlar
16x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Tek kanal izleme
evet
Anahtarlama akımı
16x 350 mA
Akım toplamı UA, aktüatör
4 A
Akım toplamı US, sensör
2 A
Dış gövde malzemesi
PBT
Boyut
58 x 30.8 x 155 mm
Ortam sıcaklığı
-5...50 °C
IP derecesi
IP65, vidalı durumdayken
Proses verileri çevrimi minimum
5 ms
Proses verileri GİRİŞ
2 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
2 bytes

Balluff'tan çeşitli kablosuz çözümler

Balluff'ta, IO-Link Wireless'a ek olarak, kablosuz iletim teknolojilerini kullanan başka çözümler de sunuyoruz. Müşterilerimizin özel uygulamalarına optimum çözümler sunmak için farklı kablosuz çözümlerden oluşan bir çeşit "alet kutusu" geliştirdik.

Çeşitli kablosuz çözümlerle ilgili iddiamız kabloyu değiştirmek değil, kablodan daha güvenilir ve esnek bağlantılar oluşturmak istiyoruz.

Şimdi bizimle randevu alın.

Onlardan haber almaktan mutluyuz.

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.