Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi
Envanterleri akıllıca, dinamik ve esnek bir şekilde yönetin
Envanter kaydı ve depolamadaki manuel çabalar zaman, para ve değerli depolama alanına mal olur. Akıllı Yeniden Sipariş Sistemi, tüm intralojistiğinizi dijitalleştirmek için tam otomatik bir Kanban sistemi olarak veya mevcut sistemlere ek olarak akıllı ve dinamik envanter yönetimine olanak tanır.
Siz de çekme prensibine göre üretim yapıyor musunuz? O zaman, siparişleri işleyebilmek için stokta her zaman yeterli malzemeye sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Envanter seviyeleri genellikle Kanban kartları veya barkod çözümleri kullanılarak manuel olarak yönetilir. Sabit zaman aralıkları, lojistik tarafından malzeme tedarikini düzenler, bu da malzeme ikmalinin esnek olmadığı anlamına gelir. Ayrıca esnek envanter yönetimini ve dolayısıyla dinamik üretimi imkansız hale getiren sayısız manuel süreç vardır. Tüm bunlar, verimsiz envanter yönetimine ve üretim lojistiğinde alan ve bağlı sermaye gerektiren yüksek tampon stoklara yol açar.
Akıllı Yeniden Sipariş Sistemi ile depolamanızı otomatikleştirin. Tüm envanterinizi otomatik olarak ve ihtiyaçlarınıza göre yönetirsiniz.
Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi sizin için ne yapar?
Otomatik envanter yönetimi - dinamik ve akıllı
Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi, envanter seviyenizi sürekli olarak kaydeder. Tüm hisse senetleri net gösterge panelinde grafiksel olarak görüntülenebilir. Bu sayede değiştirme süreleri ve boş çalıştırmalar azaltılabilir.
Smart Reordering System, stok seviyeleri belirlediğiniz limitlerin altına düştüğünde sizi otomatik olarak bilgilendirir. Sabit zaman aralıklarına bağlı değilsiniz, ancak stokta her zaman yeterli stoğunuz var - herhangi bir ek tampon stoğu olmadan. Mevcut envanter durumunuz her zaman gösterge tablosunda açıkça görüntülenir. Hisse senetleri belirlediğiniz limit değerlerin altına düştüğünde ister direkt panoda ister e-posta bildirimi olarak bildirim göreceksiniz. Akıllı Yeniden Sıralama sisteminin ERP sistemlerinize bağlantısının yanı sıra istek üzerine daha fazla bildirim seçeneği mevcuttur.
Akıllı envanter yönetimi böyle çalışır
Adım 1: Sensörü malzeme yerine takın
Kural olarak, malzeme konumu başına yalnızca bir sensöre ihtiyacınız vardır. Sensör pille çalışır ve telsiz ile iletişim kurar - kablo bağlantısı gerekmez.
Adım 2: Ağ geçidini devreye alın
Güç sağlamak için ağ geçidini bir prize takın. Ağ geçidi ve bulut uygulaması arasındaki bağlantı, ev ağı üzerinden LTE veya Ethernet üzerinden esnek bir şekilde kurulabilir.
Adım 3: Bulut uygulamasını kurun
Sistem ve sensörler, bulut uygulaması kullanılarak kolayca ve sezgisel olarak kurulabilir. Kurulum sihirbazı, devreye alma sırasında hızlı ve kolay bir şekilde size rehberlik eder. Ayrıca sistem, standart API'ler aracılığıyla ERP sisteminize bağlanabilir.
Bir bakışta Akıllı Yeniden Sıralama Sisteminin avantajları
- Dinamik envanter yönetimi: Akıllı Yeniden Sipariş Sistemi, depodaki malzeme stokları bir sınırın altına düştüğünde sizi otomatik olarak bilgilendirir. Bu limit değerin seviyesini optimum malzeme akışına göre kendiniz belirlersiniz, yani klasik Kanban çözümlerinde olduğu gibi sabit zaman aralıklarına bağlı kalmazsınız ve yine de deponuzun her zaman yeterince stoklu olduğuna güvenebilirsiniz. Aynı zamanda tampon stoklarınızı da azaltırsınız.
- Hızlı yenileme: Akıllı Yeniden Sıralama Sisteminin sensörleri, stok seviyenizi sürekli olarak kaydeder. Bir gösterge panosunda, mevcut stokları istediğiniz zaman grafiksel olarak görüntüleyebilir veya stok seviyeleri hakkında otomatik olarak bilgilendirilirsiniz. Sonuç olarak, değiştirme süreleri ve boş çalışmalar azaltılabilir.
- Otomatik stok yönetimi: Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi, sensörler yardımıyla stok seviyelerini izler ve darboğazları size otomatik olarak bildirir. Manuel Kanban işlemleri ve tarama artık gerekli değildir. Standartlaştırılmış arayüzlerin yardımıyla, Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi, doğrudan bilgi alışverişi için mevcut ERP sistemlerinize de entegre edilebilir.
Video medya merkezi
Medya kitaplığımızda Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi hakkında bir dizi bilgilendirici videoyu bir araya getirdik.Her uygulama için doğru çözüm
İster kanban raflarında, ister montaj iş istasyonlarında, palet konumlarında veya teslimat ve teslimat konumlarında olsun, lojistik sisteminin sensörleri herhangi bir yere kurulabilir ve malzeme stoklarını sürekli olarak kaydedebilir. Bu sensör verileri bir bulut uygulamasında işlenir ve hazırlanır. Bu şekilde, geleneksel eKanban sistemlerinde gerekli olan zaman alıcı tarama süreçleri olmadan, tek bir tıklamayla stok seviyelerine ilişkin bir genel bakış elde edebilirsiniz. Satıcı tarafından yönetilen envanterin Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi ile uygulanması da kolaydır.
Bir bakışta Kanban rafları
Kanban rafları çok sayıda depoda vazgeçilmez hale gelmiştir. Üretim bileşenleri kolayca yapılandırılabilir ve ondan çıkarılabilir. Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi sayesinde, genellikle eKanban sistemlerinde gerekli olan Kanban kartlarına veya tarama işlemlerine gerek kalmadan mevcut dolum miktarlarını istediğiniz zaman çağırabilirsiniz.
Montaj iş istasyonunda malzeme darboğazı yok
Montaj iş istasyonlarında sorunsuz bir süreç için, çalışanların her zaman el altında yeterli malzemeye sahip olması önemlidir. Bu, Akıllı Yeniden Sipariş Sistemi ile garanti edilir, mevcut stoklar her an görüntülenebilir.
Palet konumlarında güvenli ikmal
Akıllı Yeniden Sıralama Sisteminin sensörleri, palet konumlarındaki malzeme stoğunu da sürekli olarak kaydeder. Bilgilere dayanarak, sistem ortalama tüketim ve ikmal sağlama sürelerini hesaplar.
Teslimat ve bırakma yerlerinde trafik sıkışıklığı yok
Teslimat ve teslimat yerleri, üretimin sorunsuz çalışmasını sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. "Lojistik sıkışmaları", ancak mallar teslim alındıktan ve doğru yerlere dağıtıldıktan sonra malzemenin hızlı bir şekilde kaydedilmesi durumunda önlenebilir. Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi bunu destekler.
Akıllı Yeniden Sıralama Sisteminin maliyeti nedir?
Sabit maliyet modeli
Sabit maliyet modeliyle, donanımı sensörler ve ağ geçitleri şeklinde satın alırsınız. Devam eden envanter için ihtiyacınız olan sayı, deponuzun büyüklüğüne ve yerel koşullarına bağlıdır.
BAV002P – Kablosuz sensör (kızılötesi)
Katıların ve dökme katıların dolum seviyesinin güvenilir ölçümü
maks. ölçüm mesafesi 4m
Kablosuz bağlantı
Uzun ömürlü pil
BAV0030 – Kablosuz sensör (ultrasonik)
Sıvıların, katıların ve dökme katıların seviye ölçümü için doğru sensör
maks. ölçüm mesafesi 4m
Kablosuz bağlantı
uzun ömürlü pil
BAV0031 – Kablosuz Araç Düğmesi
Her türlü takip sürecinin tek tuşla yarı otomatik olarak başlatılması
Tıklama ile malzeme siparişi
Tıklama ile malzeme kaldırmayı kaydedin
Kablosuz bağlantı
Uzun ömürlü pil
BNI00J7 – Gateway
Sensör verilerinin 300 m'ye kadar olan mesafelerde güvenilir şekilde alınması
Sensöre LoRaWAN kablosuz teknolojisi
Bulut yazılımına iletim: LTE/4G veya Ethernet
Yazılım paketleri
Yazılım çözümü ile tüm envanter verilerini görüntüleyebilir, verileri e-posta ile gönderebilir veya bir arayüz aracılığıyla mevcut yazılım çözümlerine entegre edebilirsiniz. Yazılım maliyetleri, Akıllı Yeniden Sipariş Sisteminizdeki aktif sensör sayısına bağlıdır:
<=100 sensöre sahip müşteriler için temel
Çekirdek sistemin işletilmesi, güvenlik güncellemeleri dahil bakım, sürekli daha fazla geliştirme ve yeni temel işlevlerin sağlanması
Veri depolama, veri işleme, cep telefonu bağlantısı üzerinden veri iletimi
Her bir ilave sensör >100
Sensörlerin mevcut sisteme tam entegrasyonu
Sistem genişletmeleri >100 sensör için lisans maliyetleri sensör başına hesaplanır
Eklentiler ve sistemin müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilmesi
Belirli işlevler (örn. analizler) ayrı ayrı ve belirli bir süre için etkinleştirilebilir.
Akıllı Yeniden Sıralama Sisteminizi şimdi yapılandırın!
İlginizi çektik mi? O halde Akıllı Yeniden Sıralama Sisteminizi web mağazamızda kolayca ve rahatça yapılandırın.Referanslar
Memnun müşteriler en güçlü motivasyonumuzdur. Referanslarımız Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi hakkında şunları söylüyor: