Ürün Açıklaması
Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi ile malzeme akışınızı dijital olarak kontrol etme olanağına sahipsiniz. Bu, üretim lojistiğinde yüksek tampon stoklar ve dolayısıyla maliyetler ve alan eksikliği gerektiren manuel envanter yönetiminin tüm dezavantajlarını ortadan kaldırır. Sistem, stok seviyenizi sürekli olarak kaydeder. Tüm hisse senetleri net gösterge panelinde grafiksel olarak görüntülenebilir. Bu sayede değiştirme süreleri ve boş çalıştırmalar azaltılabilir.
Akıllı Yeniden Sipariş Sistemi ile depolamanızı otomatikleştirin. Tüm envanterinizi otomatik olarak ve ihtiyaçlarınıza göre yönetirsiniz. Ve sisteminizi yapılandırmak da bir o kadar kolay.
- Arayüz 01
- LoRaWAN
- Çalışma frekansı
- 863…870 MHz
- Akü tipi
- Batteries Li-SOCI₂ 3.6V 2600 mAh
- Çalışma prensibi
- Infrared Time of Flight Sensor
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 11.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 4.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-18-90
- ECLASS 6.2
- 27-37-18-90
- ECLASS 8.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 9.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 9.1
- 27-37-18-90
- ETIM 7.0
- EC002627