Durum İzleme Araç Seti

Durum İzleme Araç Seti ile mevcut makinelerin ve sistemlerin durum izlemesi

Durum İzleme Araç Seti

Balluff'un Durum İzleme Araç Seti ile şunları yapabilirsiniz: planlanmamış arızaları ve makine duruş sürelerini önleyin , bu da hem maliyetten hem de onarım işinden tasarruf etmenizi sağlar. İzleme sistemlerimiz ve sensörlerimiz, bütünsel bir sistem aracılığıyla toplanan ve işlenen makine ve sistemlerin sorunlarını ve bakım ihtiyacını erken bir aşamada tespit eder.

Modern durum izleme bunu yapabilir, çünkü küçük değişiklikler bile hızlı ve güvenilir bir şekilde tanınır. CMTK'mız bunu kolaylaştırıyor Mevcut sistemlerinizi güçlendirme mükemmel bir maliyet-fayda oranı ile. Her zaman makinelerinizin durumu hakkında bilgi sahibi olun ve onarımların planlanmasını ve önleyici bakımın uygulanmasını sağlayın.


CMTK çözümünün bileşenleri

CMTK ile bir tane alırsınız Makineleri, sistemleri ve süreçleri izlemek için bütünsel durum izleme çözümü sıcaklık, titreşim, basınç vb. açısından.

1. Araç takımı
Araç seti şunlardan oluşur: Entegre yazılımlı ana ünite (donanım) sensör verilerinin otomatik olarak toplanması ve değerlendirilmesi için. Bu sensör verilerini kaydetmek için Balluff'tan çok çeşitli IO-Link sensörlerinin yanı sıra ilgili tüm kablolar ve güç kaynakları alabilirsiniz. Balluff, makinelerin durum izlemesi için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir kaynaktan sunar.

2. IO-Link sensörleri
Halihazırda başka üreticilerin sensörlerini kullanıyorsanız, bunlar yine de ana birime bağlanabilir. Dört adede kadar IO-Link sensörü üreticiden bağımsız olarak baz ünite başına bağlanabilir. Ana birim ayrıca makine kontrolüne bağlantı gerektirmez. Mevcut sistemlerinizin uyarlanması gerekmez, yalnızca takviye yapılması gerekir - mevcut yapı ve süreçlerinize dokunulmadan kalır.

CMTK'nın olası uygulamaları için neredeyse hiçbir sınır yoktur.


Bütünsel durum izlemenin faydaları

Şirketinizde planlama güvenliği
Makinelere aniden servis verilmesi gerekiyorsa, bu, her zaman yüksek maliyetlerle ilişkilendirilen makine duruş sürelerine, üretim durmalarına ve teslimat gecikmelerine yol açabilir. Bu sorunu önlemek için ve süreç güvenilirliğini artırmak , Balluff'ta Durum İzleme Araç Takımı'nı geliştirdik. Düzgün bir üretim süreci sağlamak için doğru makine işlevini sağlama, düzensizlikleri tespit etme ve makine bakımını planlama konusunda sizi destekliyoruz.

Devreye alma ve kurulum: Sistemin tak-çalıştır devreye alınması ve verilerin görselleştirilmesi
Araç seti birkaç dakika içinde kurulabilir ve sistem daha sonra sezgisel olarak ve önceden bilgi veya teknik beceri olmadan çalıştırılabilir.
Sistem, buluttan ve makine kontrolünden tamamen bağımsız olarak kurulabildiği için mevcut makinenize kolayca eklenebilir.
Verileri bulutta veya kendi veritabanınızda kullanmak isterseniz MQTT protokolü üzerinden de veri sağlamanız mümkündür. Ayrıca, Docker teknolojisi kullanılarak çeşitli şekillerde bireysel ihtiyaçlara uyarlanabilir.

IO-Link aracılığıyla esnek veri toplama
Esnek durum izleme sistemi, IO-Link özellikli her türlü sensörün bağlanmasını sağlar. Titreşim sensörlerinden sıcaklık sensörlerine ve basınç sensörlerine kadar her şey, üretici farklı olsa bile ana üniteye bağlanabilir. Ek olarak, bağlantı bir sensörle sınırlı değildir, ana birime dört sensöre kadar bağlanabilir. Bu, bir yandan esnek, diğer yandan çok sayıda sensör durum izleme verilerini ölçebildiğinden son derece hassas veri toplamayı mümkün kılar.

Uzaktan izleme ile güvenilir veri değerlendirmesi
Baz Ünitede halihazırda kurulu olan yazılım, eşik değerlerini ayarlamak ve izlemek için kullanılır. Bunları, belirli makinenin özel gereksinimlerine bağlı olarak ayrı ayrı yapılandırabilirsiniz. Tanımlanan referans değerler sınır değerler olarak hareket eder - bunlar aşılırsa uyarı mesajı verilir. Bu sayede üretiminizin her zaman plana göre çalışmasını sağlayabilirsiniz.
İzleme ile hiçbir yere bağlı değilsiniz. Durum İzleme Araç Takımı şunları yapmanızı sağlar: konumdan bağımsız durum izleme ağ entegrasyonu ile uzaktan Makinelerinizin kayıtlı verilerine her an her yerden ulaşılabilir.


CMTK çeşitli uygulamalar için uygundur

Endüstriyel makinelerin sıcaklık izlemesi

Sıcaklık sensörlerimiz, makinelerin doğru sıcaklığının korunabilmesi için miller, yataklar veya motorlar gibi önemli bileşenlerin temas sıcaklığını kaydeder. CMTK yazılımı aracılığıyla, bilgisayardan elde edilen bilgiler sıcaklık izleme herhangi bir zamanda çağrılabilir ve makine durumu karakteristik değerler kullanılarak izlenebilir.

Makinelerinizin ve sistemlerinizin titreşim izlemesi

Aşırı titreşimler veya salınımlar, Durum İzleme Araç Takımımız tarafından zamanında ve güvenilir bir şekilde tespit edilebilir. Örneğin, elektrik motorları, fanlar ve takım tezgahları bizim ile donatılabilir. titreşim izleme gözünü üzerinden ayırma.

Motor izleme: Elektrik motorlarını güvenilir şekilde izleyin

Aşağıdakileri izlemek için Balluff'un kapsamlı güçlendirme çözümünü keşfedin. elektrik motorları . Motorları güvenilir bir şekilde izlemek ve istediğiniz zaman durum bilgilerini almak için Durum İzleme Araç Setini kullanarak istenmeyen ve planlanmamış kesintileri önleyin.

Operasyonel güvenliği sağlamak için pompa izleme

Tüm pompalarınızın, vanalarınızın ve tanklarınızın istendiği gibi çalışmasını ve tanımlanan kontrol değerlerinden sapmalar hakkında günün her saatinde bilgilendirilmenizi sağlamak için, her durumda CMTK çözümümüzün uygulanması mantıklıdır. Durum İzleme Araç Seti sizi aşağıdaki konularda destekler: pompa izleme operasyonel güvenilirliği artırın ve maliyetlerden tasarruf edin.

Fanlarınızın ve hava sistemlerinizin güvenilir şekilde izlenmesi

Balluff'un çözümü ile fanlarınızı ve ekstraksiyon sistemlerinizi izleyin. fan izleme . Durum İzleme Toolkit yardımıyla, makinelerinize erken bir aşamada servis verebilmek ve arızaları önlemek için basınç ve titreşim gibi çeşitli ölçüm değişkenleri kaydedilebilir ve tanımlanan değerlerden sapmalar tespit edilebilir.

Hidrolik ünitelere her zaman göz kulak olun

Hidrolik üniteler, her üretim sisteminin merkezi bileşenleridir ve bu nedenle herhangi bir makine arızası, üretim kesintileri nedeniyle yüksek maliyetlerle ilişkilendirilir. Durum İzleme Araç Seti ile bunu kolayca önleyebilirsiniz ve Hidrolik sistemleri izleyin ayrılmak.


Durum İzleme Araç Seti'nin maliyeti ne kadardır?

Her CMTK sisteminin merkezi bileşeni, entegre yazılıma sahip temel birimdir.
Ayrıca seçmiş olduğunuz sensörler ve gerekli tüm kabloların bulunduğu bir aksesuar paketi bulunmaktadır.

ana ünite

IO-Link sensörleri

teçhizat


tek seferlik maliyetler


tek seferlik maliyetler


tek seferlik maliyetler


  • Ana birim donanımı
  • yazılım

  • Durum izleme sensörleri
  • Basınç sensörleri
  • tüm IO-Link özellikli sensörler

  • bağlantı kablosu
Durum İzleme Araç Seti Sensörler Çift uçlu kablo setleri

Sorularınız, istekleriniz, önerileriniz var mı?

Lütfen aşağıdaki iletişim formunu doldurunuz. Size hemen cevap vereceğiz.

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.