25.04.2022
带有M12-L编码电源端口的网络模块
在IIoT环境下满足日益增长的技术要求
新的BNI网络模块带有M12-L编码的电源连接端口,为您提供了可靠应对日益增长的技术要求的可能性--在IIoT的环境中也是如此。该模块可以传输更高的电压,这样就能够轻松连接执行器和强大的传感器。
这些模块能为您提供多种功能。由于有M12 L编码的端口连接电源,您可以使用高达16A的总电流。同时,每个端口的最大输出电流可以扩展到4A。您可以在诸如控制驱动器时使用这一功能。
通过优化的网络服务器可以配置和显示模块信息,这样就实现了完整的用户管理。使用起来非常方便。
此外,这些网络模块还支持REST API作为通信接口。这使您能够将该模块融入IT世界,甚至将其作为实施IIoT的基石。
特点
- 强大的电压连接,M12 L型编码连接器(4或5针用于Profinet版本)
- 更大的功率:每个端口的最大输出电流可达4A
- 使用便捷:具有广泛功能的网络服务器
- 具备IIoT能力:支持REST API
- 方便:通过IO-Link和状态LED的诊断选项
- 适用于恶劣环境:坚固的IP67金属外壳
Downloads
-
BNI network modules with M12 L-coded power ports