状态监测传感器
状态监控传感器
可用于:
1 系列
巴鲁夫的状态监测传感器可记录不同的物理变量(如振动、温度、湿度和气压),对其进行处理,并通过 IO-Link 将所需数据提供给上层系统。通过标准化的 IO-Link 协议,您可以方便地对传感器进行参数设置,并根据应用对传感器中的评估进行单独调整。灵活的过程数据配置允许自由配置和循环传输多达 24 个测量数据或预处理数据。
因此,我们的状态监测传感器可为每个系统的高效和无故障运行做出重大贡献,并显著提高整个系统的效率。
特点
- 一个设备可测量多个变量:振动、温度、湿度、气压
- 集成评估电子设备,可配置数据预处理
- 用于时间和频率范围内振动监测的广泛算法(FFT)
- 通过 IO-Link 快速连接,易于集成
- 灵活的过程数据配置,最多可同时传输 24 个不同的过程值
- 传感器自我监控功能
- 设计紧凑,易于集成--也可作为改装解决方案
1 系列
系列 | 功能 | 接口 | 防护等级 | 外壳材料,初级 | 接口 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
BCM R具有不同的测量变量 |
Vibration analysis in time domain, Vibration analysis in frequency range, Rotational speed input, 接触温度, 相对空气湿度, 环境压力 | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | IP68, IP67, IP69K | Stainless steel 1.4404 (316L), 不锈钢 (1.4404) | 电缆及插接器,M12x1公头,4针,1.5 m,PUR, 电缆及插接器,M12x1公头,3针,1.5 m,PUR |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。