用于短行程液压缸的超声波传感器
超声波传感器
可用于:
1 系列
通过用于短行程液压缸的浸湿式超声波位置传感器,您可以直接、连续和快速地监控工件的夹紧过程。
通过向液压油中发射超声波,传感器可生成有关夹紧状态的可靠信息,例如,可让您及早发现偏差。通过监测整个夹紧过程,您还可以及时发现液压装置中的压力波动、旋转机构中的缺陷以及密封件缺陷,并进行干预。
该传感器外形小巧,采用标准化接口,可根据需要进行配置,并具有连续自动补偿功能,因此易于灵活集成。
在 IO-Link 操作中,还可提供相关的附加信息。
特殊功能
- 直接监控和连续测量短行程液压缸的位置
- 体积小,节省集成空间
- 通过 IO-Link 进行状态监控:可靠的电压状态、压力波动、信号质量和设备温度信息
- 即插即用:多功能接口带来充分的灵活性和通用性
1 系列
系列 | 测量范围 | 接口 | 连接方式 | 最大抗压强度 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
BFD用于短行程液压缸 |
0...80 mm | 模拟,电压/模拟,可转换电流, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | 电缆, 电缆及插接器 | 350 bar |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。