带集成式处理单元的高频读/写头 (13.56 MHz)
HF (13.56 MHz)
可用于:
36 版本
带集成式处理单元的读/写头是数据载体和PC或控制器之间的传送器。您能获得的收益:因为天线、电子装置和接口在一个壳体中,所以无需额外的处理单元。
此外,简单的集成节省了大量的安装耗费。带分离式电子装置的类型也适合狭窄环境,在安装时十分灵活。
特点
- 可用的接口:IO-Link、串联 - RS232、RS485/Subnet 16、RS422、USB
- 新类型也带总线连接:一体式RFID阅读器BIS M-4008可直接连接到Profinet上
- 防护等级IP67的坚固外壳:在恶劣的环境中可靠使用
- 直接在阅读器外壳上显示状态:调试简单并且停机时间最短
可用库存
36 版本
订购代码 | 价格 | 尺寸 | 外壳材料 | 接口 | 环境温度 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS0102BIS M-401-072-001-07-S4 |
3106.73 CNY | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS00W2BIS M-410-068-001-00-S115 |
5088.75 CNY | 40 x 24 x 56 mm | PC, 带PU灌封胶 | RS232 | -20...50 °C | |
BIS0179BIS M-4008-048-001-ST4 |
5347.5 CNY | 80 x 35 x 119 mm | 锌, 压铸 |
Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT) 双端口开关 |
0...70 °C | |
BIS00EMBIS M-401-007-001-00-S115 |
4714.65 CNY | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | RS232 | 0...70 °C | |
BIS01E7BIS M-4A7-082-401-07-S4 |
3300.08 CNY | Ø 30 x 65 mm | 不锈钢 (1.4404) | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS01E5BIS M-4A3-082-401-07-S4 |
3300.08 CNY | Ø 12 x 65 mm | 不锈钢 (1.4404) | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS01E6BIS M-4A6-082-401-07-S4 |
3300.08 CNY | Ø 18 x 65 mm | 不锈钢 (1.4404) | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS01E2BIS M-4A9-082-401-07-PU1-0,3 |
2798.4 CNY | 25 x 10 x 50 mm | ABS, ABS-GF16 | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS0108BIS M-400-072-001-07-S4 |
2578.88 CNY | Ø 30 x 83 mm | 黄铜, 螺母,黄铜镀镍, 镀镍 | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS00EJBIS M-400-007-001-00-S115 |
4303.5 CNY | Ø 30 x 83 mm | 黄铜, 螺母,黄铜镀镍, 镀镍 | RS232 | 0...70 °C |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。