登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

状态监测工具包

监控

可用于:

1 版本

状态监测工具包是一个整体的、易于实施的解决方案,在监测工厂、机器和过程方面具有出色的成本效益比。它包含你需要的一切:从传感器到数据采集和可视化。同时,由于与所有IO-Link传感器兼容,您可以从巨大的灵活性中受益,而且由于直观的软件,您还可以从简单的操作中受益。有了状态监测工具包,你可以在短短几分钟内完全按照你的需要实施状态监测。这使你能迅速深入了解你的机器和系统的实际状况,使你能更早地发现偏差和问题。

特别之处

  • 机器和过程监控的综合改造方案
  • 通过连接最多四个任意的IO-Link传感器,具有高度的灵活性
  • 以即插即用的方式调试系统,实现数据的可视化
  • 当超过可调节的极限值时,输出警告信息
  • 具有数据存储的自主系统--独立于云和机器控制系统的系统
  • 通过网络整合从任何地点进行远程监控

1 版本

订购代码 价格 尺寸 处理器 内存 数据存储器 接口插槽
行动

BAV002N

BAV MA-NC-00025-01
9543.6 CNY 101 x 126 x 50 mm 1.8 GHz / 400MHz 2 GB RAM 8 GB EMMC 2x LAN: RJ45-母头, 8-针
4x IO-Link: M8x1-母头, 4-针, A-编码
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A