登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

磁致伸缩传感器

即使在漫长的山路上和恶劣的条件下也很可靠

磁致伸缩传感器

磁致伸缩位置测量系统可在位置和速度测量中要求高可靠性和精度的所有位置使用。

同样也适用于长位移。我们的非接触式和绝对测量系统搭配各种工业标准接口,用途非常广泛。即使在极端环境条件下,它们也能保证优秀的机器和设备可用性。

最重要的优势

  • 精确的绝对测量,无需基准运行
  • 因为是非接触式,所以无磨损且免保养
  • 对冲击、振动和污染不敏感
  • 密封外壳
  • 通过同步的测量数据实现高度动态的规则应用
  • 稳定性高,使用寿命长
  • 安装和操作灵活

您想了解新一代位置测量系统的更多信息吗?

立即了解更多信息!

成型外壳内的磁致伸缩位移传感器

  • 分辨率高达0.5 µm
  • 测量范围达7620 mm
  • 同时测量多个位置和速度
  • 非接触式,所以无磨损 – 无停机时间,使用寿命长
  • 通过各式各样的接口 (例如IO-Link、Profinet、EtherCAT、SSI和模拟可编程输出信号) 实现简便的设备集成 – 可逆转、配置和记录测量范围
  • 提供三种外壳类型,可根据空间需求和应用灵活而快速地安装
  • 自由式或引导式编码块

杆型的磁致伸缩线性位置测量系统

  • 分辨率高达1 µm
  • 测量范围达7620 mm
  • 同时测量多个位置和速度
  • 输出信号可编程 – 可颠倒、配置和记录测量范围
  • 通过不同的螺纹类型实现灵活安装
  • 非接触式,所以无磨损 – 无停机时间,使用寿命长
  • 通过多磁铁技术扩展测量功能
  • 通过各式各样的接口简便集成到设备中 – 例如IO-Link、Profinet、EtherCAT、SSI和模拟

坚固的磁致伸缩线性位置测量系统

  • 坚固的不锈钢壳体
  • 特别抗冲击且耐振动
  • 极其耐水,防护等级为IP69K
  • 温度范围:–40至+85 °C
  • 耐高压达1000 bar
  • 分辨率达1 µm
  • 测量范围达7620 mm
  • 因为无接触,所以无磨损 – 无停机时间

用于易爆区域的磁致伸缩式传感器

  • 适用于区域0、1和2
  • 测量范围最高可达7620 mm
  • 绝对式输出信号,分辨率高达5 µm
  • 耐高压达600 bar
  • 可提供大量接口
  • 节省空间的外壳
  • 通过特征曲线设置实现快速调试
  • 许多国际许可,例如IECEx、ATEX和CSA

用于移动式液压系统的磁致伸缩位置测量系统

  • 高分辨率
  • 测量长度可达2540毫米
  • 可编程输出信号 - 反转、配置和记录测量范围
  • 无磨损,因为非接触--无停机时间,使用寿命长
  • 多种接口 - 模拟和数字
  • 简单的气缸集成 - 紧凑型设计

冗余式磁致伸缩线性位置测量系统

  • 二重或三重冗余规格
  • 温度范围:–40至+85 °C
  • 模拟和数字接口
  • 测量范围和信号反相可通过软件灵活调节
  • 设置可复制到全部三个测量通道上
  • 坚固的机械结构,使用寿命长
  • 因为无接触,所以无磨损

长距离的磁致伸缩位置测量系统

  • 绝对的线性位置测量系统,测量范围达几百米
  • 由于采用了无接触和无磨损的操作原理,可靠性高,维护量低
  • 在恶劣的工业环境中的耐受性(IP67)。
  • 系统自动适应磁性标记
  • 重复精度高达±0.5毫米