活塞探头解决方案
机械保护
可用于:
37 版本
巴鲁夫活塞探头解决方案具有固定限位和坚固的设计,适用于恶劣的应用环境。它们是焊接设备、冲压应用的理想解决方案,也适合于监控工件弹出的应用。完整的组件由传感器、外壳和弹簧组成。此外,您可在圆形、扁平、带凿头和M6螺纹等不同的杆类型以及三种弹簧张力 (低、中等、高) 之间进行选择。两件式外壳在各种情况下都能简化保养程序。
特点
- 在受到污染的环境中依然可靠且拥有持久的服务周期
- 清洁和保养时传感器更换简单
- 精确的开关点
- 通过多样化的尺寸和造型实现个性化的使用
- 可提供用于螺纹类型的附件:平头,M4、M6、M8、M10
可用库存
37 版本
订购代码 | 价格 | 材料 | 使用 | 尺寸 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
BAM009LBES 08-FA-49 |
391.2 CNY | 不锈钢 | 用于感应式传感器Ø4, 用于感应式传感器BES M8 | Ø 8 x 57 mm | |
BAM019WBAM FS-XE-004-M8-4 |
616.8 CNY | 不锈钢 | 用于感应式传感器BES M8 | Ø 19 x 53 mm | |
BAM01AZBAM FS-XE-001-M5-4 |
211.05 CNY | 不锈钢 | 用于感应式传感器BES M5, 用于感应式传感器Ø5 | Ø 8 x 35 mm | |
BAM009RBES 08-FA-BS-8,0-G |
250.88 CNY | 铝 阳极化,红色 | 用于感应式传感器Ø8, 用于感应式传感器BES M8 | 28 x 12 x 20 mm | |
BAM009MBES 08-FA-89 |
471.9 CNY | 不锈钢 | 用于感应式传感器Ø4, 用于感应式传感器BES M8 | Ø 8 x 97 mm | |
BAM009PBES 08-FA-BS-4,0-W |
250.88 CNY | 铝 阳极化,红色 | 用于感应式传感器Ø4, 用于感应式传感器BES M8 | 31.8 x 12 x 20 mm | |
BAM009TBES 08-FA-BS-8,0-W |
250.88 CNY | 铝 阳极化,红色 | 用于感应式传感器BES M8 | 31.8 x 12 x 20 mm | |
BAM00AZBES 12-FA-70 |
476.33 CNY | 不锈钢 | 用于感应式传感器Ø8, 用于感应式传感器BES M8 | Ø 12 x 78 mm | |
BAM019YBAM FS-XE-003-M5-4 |
526.2 CNY | 不锈钢 | 用于感应式传感器BES M5, 用于感应式传感器Ø5 | Ø 19 x 35 mm | |
BAM01C0BAM FS-XE-002-D4-4 |
326.03 CNY | 不锈钢 | 用于感应式传感器Ø4 | Ø 13 x 47 mm |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。