高频读/写头和天线 (13.56 MHz)
HF (13.56 MHz)
可用于:
29 版本
巴鲁夫的应用专用高频读/写头和天线采用达到工业等级的设计,能够轻松集成到您的设备中。它们支持全球标准化标准ISO 15693,以及部分支持ISO 14443A。得益于相当于防护等级IP67的坚固外壳,它们也适合在恶劣的环境中使用。它们的作用范围取决于使用的读/写头和数据载体组合。
也可提供带IO-Link接口的高频读/写头。它们适用于那些需以低成本来记录少量数据、生产过程,批号和质量数据的应用。
特点
- 直接在读/写头上显示状态:调试简单,停机时间最短
- 可将最多四个读/写头连接到BIS V处理单元上
- 通过M12插塞式连接器连接,导线长度达50 m
- 读/写磁头适合在金属件上齐平安装
- M12结构带集成式天线
- 专用读/写头 (例如用于输送系统) 可在不使用额外安装支架的情况下方便地安装
- HF框形天线适用于高达400 mm的作用范围
- 可实现个性化结构
- 可提供采用与BIS C读/写头相同设计的刀具ID组件
可用库存
29 版本
订购代码 | 价格 | 尺寸 | 外壳材料 | 环境温度 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
BIS0132BIS VM-344-401-S4 |
2030.4 CNY | Ø 30 x 70.5 mm | 黄铜, 螺母,黄铜镀镍, 螺母,黄铜加白青铜, 涂层 | 0...70 °C | |
BIS0130BIS VM-341-401-S4 |
2337.45 CNY | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00RFBIS VM-300-001-S4 |
2137.28 CNY | Ø 30 x 70.5 mm | 黄铜, 螺母,黄铜加白青铜, 涂层 | 0...70 °C | |
BIS013ZBIS VM-343-401-S4 |
2030.4 CNY | Ø 14.5 x 55 mm | 黄铜, 镀镍 | 0...70 °C | |
BIS00T0BIS VM-301-001-S4 |
2220.6 CNY | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS0131BIS VM-355-401-S4 |
2527.65 CNY | 40 x 15 x 105 mm | 锌, 压铸, 镀镍 | 0...70 °C | |
BIS0133BIS VM-345-401-S4 |
2427.08 CNY | 40 x 15 x 105 mm | 锌, 压铸, 镀镍 | 0...70 °C | |
BIS00WMBIS M-371-000-A01 |
3742.05 CNY | 113.4 x 42.4 x 118 mm | PA | -20...50 °C | |
BIS00WLBIS M-372-000-A01 |
6400.13 CNY | 200 x 42.4 x 218 mm | PA | -20...50 °C | |
BIS01FEBIS VM-332-401-S4-SA3 |
2030.4 CNY | Ø 18 x 65 mm | 不锈钢 (1.4404) | 0...70 °C |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。