对射型传感器
光电传感器
可用于:
15 系列
巴鲁夫对射型传感器不受表面、颜色和材料的影响能可靠地检测目标 - 甚至发亮目标也不会对检测产生影响。它们由相互对准的分离式发射器单元和接收器单元组成。某个目标将光束打断时会使接收器中的输出信号发生变化。绝对可靠。
特点
- 凭借优异的重复精度完美胜任定位任务
- 极为耐脏,功能预留充分
- 特别适合于较大的工作距离
- 发射器和接收器分别在两个外壳中
15 系列
系列 | 结构 | 作用范围,最大 | 开关功能 | 接口 | 光线类型 | 连接方式 | 接口,结构 | 电缆护套材料 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M T适用于不同类型光线的立体穿透式传感器 |
方形 | 60000 mm | 常开触点 (NO) | IO-Link, PNP | 红光 | 插接器 | M12x1 | ||
BOS 23K T具有不同冲洗用光类型的立体透射式传感器 |
方形 | 30000 mm | 常开触点 (NO), 常开触点/常闭触点(NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN, PNP | 红光 | 插接器 | M12x1 | ||
BOS 50K T立方光束光电传感器,适用于不同类型的光线,最远探测距离达 60 米 |
方形 | 60000 mm | 常开触点 (NO) | PNP | 红光 | 插接器 | M12x1 | ||
BOS 5K T价格低廉、体积小的立方体直射光电传感器入门级产品 |
方形 | 30000 mm | 常开触点/常闭触点(NO/NC) | NPN, PNP | 红光 | 电缆, 插接器 | M8x1 | PVC | |
BOS 64K T具有不同光类型和继电器的立体直射式传感器 |
方形 | 50000 mm | 常开触点/常闭触点(NO/NC) | 继电器 | 红外线型 | 螺旋式端子位 | |||
BOS 6K T立方体穿透式传感器,可接收 18 米范围内不同类型的光线 |
方形 | 18000 mm | 常开触点/常闭触点(NO/NC) | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, PNP | 红光 | 电缆, 插接器 | M8x1 | PVC, TPU | |
BOS Q08M T不同光照类型的方形穿透式传感器 |
方形 | 3000 mm | 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) | NPN, PNP | 红光 | 电缆, 电缆及插接器, 插接器 | M8x1 | PUR | |
BOS R01E T用于冲洗的不同光源类型的高边穿透式传感器 |
方形 | 2200 mm | 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) | NPN, PNP | 红光 | 电缆, 电缆及插接器 | M8x1 | PUR | |
BOS R020K T具有不同光照类型的高边直射式传感器,最大量程 3 米 |
方形 | 2000 mm | 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) | NPN, PNP | 红光 | 电缆, 电缆及插接器 | M8x1 | PVC | |
BOS R254 T用于冲洗的不同光源类型的垂直穿透式传感器 |
方形 | 70000 mm | 常开触点/常闭触点(NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, 模拟,电流 | 红光 | 插接器 | M12x1 | ||
BOS R81K T用于孔式安装的具有不同光类型的垂直穿透式传感器 |
方形 | 20000 mm | 常开触点 (NO), 常开触点/常闭触点(NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, 模拟,电流, NPN, PNP | 红外线型, 红光 | 电缆, 电缆及插接器, 插接器 | M12x1 | PVC | |
BOS R090K T垂直穿透光束传感器,带不同类型的光,最大量程 20 米 |
方形 | 20000 mm | 常开触点/常闭触点(NO/NC) | NPN, PNP | 红光 | 电缆, 插接器 | M8x1 | PVC | |
BOS M12 T带 M12 螺纹和不同光源类型的圆柱形透射光电传感器 |
Ø 12 mm | 30000 mm | 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) | PNP | 红光 | 电缆, 插接器 | M12x1 | PVC | |
BOS M18 T配备 M18 螺纹和不同光源类型的圆柱形透射光电传感器 |
Ø 18 mm | 100000 mm | 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO), 常开触点/常闭触点(NO/NC) | IO-Link, 可控硅 + 二极管桥, NPN, PNP | 红外线型, 红光 | 电缆, 插接器 | M12x1 | PVC | |
BOS M8 T带 M8 螺纹的圆柱形透射光电传感器,适用于不同类型的光线 |
Ø 8 mm | 3000 mm | 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) | NPN, PNP | 红光 | 电缆, 插接器 | M8x1 | PUR |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。