耐高压超声波传感器
超声波传感器
可用于:
1 系列
耐化学品的巴鲁夫超声波传感器在正常压力下以及最大6 bar超压下以非接触方式测量储液罐和容器中的液位。结合开关量和模拟量输出,您甚至可同时进行液位测量和溢出保护。明显优势:PTFE隔膜和不锈钢外壳在所有应用中保护传感器不受腐蚀性液体的侵害。
特点
- 可在固体、粉状和液体介质中探测位置或探测目标
- 以非接触方式检查是否存在并清点目标数量
- 不受颜色和表面特性影响
- 分辨率高,盲区小,因此精度极高
- 耐高压
1 系列
系列 | 接口 | 接口 | 作用范围,最小 | 作用范围,最大 | 外壳材料,初级 | 防护等级 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS M30 P带 M30 螺纹的圆柱型,用于耐高压应用场合 |
插接器,M12x1公头,5针 | 模拟,电压/模拟,电流, PNP | 85 mm | 5000 mm | 不锈钢 (1.4571) |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。